Diagrama de TM3DQ8T/TM3DQ8TG

Introducción

Estos módulos de ampliación tienen un bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble para la conexión de las salidas y la fuente de alimentación.

Normas de cableado

Consulte Prácticas recomendadas de cableado

Diagrama de cableado

En la siguiente figura se muestra la conexión entre las salidas, los actuadores, y sus comunes:

* Fusible tipo T

(1) Los terminales V+ están conectados internamente.

Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.