En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de entrada/salida de los módulos de ampliación TM3DM24R/TM3DM24RG.
Consulte también las Características ambientales.
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3DM24R/TM3DM24RG:
En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo TM3DM24R/TM3DM24RG:
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
Número de canales de entrada |
16 entradas |
||
Número de grupos de canales |
1 línea común para 16 canales |
||
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo de lógica |
Común positivo/Común negativo |
||
Tensión de entrada establecida |
24 V CC |
||
Rango de tensión de entrada |
De 0 a 28,8 V CC |
||
Corriente de entrada nominal |
7 mA |
||
Impedancia de entrada |
3,4 kΩ |
||
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
Corriente en estado 1 |
> 2,5 mA |
||
Corriente en estado 0 |
< 1,0 mA |
||
Tiempo de encendido |
SV(1) < 2.0: 4 ms SV(1) ≥ 2.0: 100 μs(2) |
||
Tiempo de apagado |
|||
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre el grupo de entrada y el de salida |
1500 V CA |
||
Entre grupos de entradas |
N/D |
||
Tipo de conexión |
TM3DM24R |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
|
TM3DM24RG |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
||
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
42 mA (todas las entradas y salidas activadas) |
||
5 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|||
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
39 mA (todas las entradas y salidas activadas) |
||
0 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|||
(1) SV hace referencia a la versión y está impreso en la etiqueta del producto. (2) El intervalo depende del valor de filtro configurado. Si usa EcoStruxure Machine Expert - Basic, consulte Configuración de módulos de ampliación Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guía de programación. Si usa EcoStruxure Machine Expert, consulte Módulos de ampliación Modicon TM3 - Guía de programación. |
En la tabla siguiente se describen las características de las salidas del módulo TM3DM24R/TM3DM24RG:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Número de canales de salida |
8 |
|
Número de grupos de canales |
2 líneas comunes para 8 canales |
|
Tipo de salida |
Relé |
|
Tipo de contacto |
NO (normalmente abierto) |
|
Tensión de salida nominal |
24 V CC, 240 V CA |
|
Tensión máxima |
30 V CC / 264 V CA |
|
Carga de conmutación mínima |
5 V CC a 10 mA |
|
Corriente de salida nominal |
2 A |
|
Corriente de salida máxima |
2 A por canales |
|
7 A por líneas comunes |
||
Frecuencia de salida máxima |
con carga máxima |
20 operaciones por minuto |
Tiempo de encendido |
Máx. 10 ms |
|
Tiempo de apagado |
Máx. 10 ms |
|
Resistencia de contacto |
30 mW |
|
Vida útil mecánica |
20 millones de operaciones |
|
Vida útil eléctrica |
Con carga resistiva |
Consulte la sección Limitación de alimentación. |
Con carga inductiva |
||
Protección contra cortocircuitos |
No |
|
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
Entre el grupo de entrada y el de salida |
1500 V CA |
|
Entre grupos de entradas |
N/D |
|
Tipo de conexión |
TM3DM24R |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
TM3DM24RG |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
|
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
42 mA (todas las entradas y salidas activadas) 5 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
39 mA (todas las entradas y salidas activadas) 0 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|
NOTA: Para obtener más información sobre este tema, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.
|
Cuando utilice el módulo TM3DM24R/TM3DM24RG:
X Relación de entradas simultáneas en ON
Y Tensión de entrada
En esta tabla se describe la limitación de alimentación de los módulos de ampliación TM3DM24R/TM3DM24RG según la tensión, el tipo de carga y el número de operaciones necesarias.
Estos módulos de ampliación no admiten cargas capacitivas.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Limitaciones de alimentación |
||||
---|---|---|---|---|
Tensión |
24 V CC |
120 V CA |
240 V CA |
Número de operaciones |
Alimentación de cargas resistivas AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas resistivas DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |