En esta tabla se muestran las frecuencias de contador máximas determinadas por los valores de filtrado utilizados para reducir el efecto de rebote de la entrada:
Entrada |
Valor de filtro de rebote (ms) |
Frecuencia de contador máxima Experto |
---|---|---|
A B |
0,000 |
200 kHz |
0,001 |
200 kHz |
|
0,002 |
200 kHz |
|
0,005 |
100 kHz |
|
0,01 |
50 kHz |
|
0,05 |
10 kHz |
|
0,08 |
6,25 kHz |
|
0,5 |
1 kHz |
|
1 |
500 Hz |
|
4 |
125 Hz |
|
12 |
40 Hz |
|
A es la entrada de conteo del contador. B es la entrada de conteo del contador de fase dual. |