Utilice el tipo
para:Determinar la duración de un evento
Determinar el tiempo que transcurre entre dos eventos
Establecer y medir el tiempo de ejecución de un proceso
El
puede utilizarse de dos maneras:De flanco al contrario: permite el cálculo de la duración de un evento.
De flanco a flanco: permite el cálculo del tiempo que transcurre entre dos eventos.
La medición se expresa en las unidades definidas por el parámetro
(0,1 µs, 1 µs, 100 µs, 1000 µs).Por ejemplo, si el valor del contador = 100 y el parámetro
es:0,0001 (0,1 µs) |
medición = 0,01 ms |
0,001 (1 µs) |
medición = 0,1 ms |
0,1 (100 µs) |
medición = 10 ms |
1 (1000 µs) |
medición = 100 ms |
Se puede especificar un valor de timeout en la pantalla de configuración. La medición se detiene si se supera este valor de timeout. En este caso, el registro de conteo no es válido hasta el siguiente cálculo completo.
El valor de timeout se define en las mismas unidades definidas por el usuario (
) que la medición. Cuando el timeout se establece en 0, el valor de timeout se establece en el valor máximo.La modalidad de flanco al contrario mide la duración de un evento.
Cuando la condición Enable es igual a 1, la medición se realiza entre el flanco ascendente y el flanco descendente de la entrada A. El registro de conteo se actualiza en cuanto se detecta el flanco descendente.
La modalidad de flanco a flanco mide el tiempo transcurrido entre dos eventos.
Cuando la condición Enable es igual a 1, la medición se realiza entre dos flancos ascendentes de la entrada A. El registro de conteo se actualiza en cuanto se detecta el segundo flanco ascendente.
En el siguiente diagrama de tendencias se describe el comportamiento del registro de conteo cuando se interrumpe la condición Enable:
Los valores de hasta 4 umbrales definidos se pueden comparar con el valor del contador y se pueden tomar medidas adicionales.
Las salidas reflejas se pueden establecer o restablecer cuando el valor del contador esté:
por debajo del valor de umbral más bajo
entre dos valores de umbral
por encima del valor de umbral más alto
(Solo módulos de extensión TM3XF•) Se pueden activar eventos externos cuando el valor del contador esté:
por debajo de cualquier valor de umbral
por encima de cualquier valor de umbral
entre dos valores de umbral adyacentes
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la modalidad De flanco a flanco con 4 umbrales configurados. Se activan eventos y se activan 2 salidas reflejas (Q0 y Q1) cuando el valor medido está entre dos valores de umbral:
En esta tabla se muestra la duración de medición equivalente para cada
configurable:
Resolución |
Duración máx. |
---|---|
0,1 µs |
85.899 s |
1 µs |
429.496 s |
100 µs |
4.294.967 s |
1000 µs |
4.294.967 s |
En esta tabla se muestra el valor de timeout máximo para cada
configurable:
Resolución |
Valor de timeout máx. |
---|---|
0,1 µs |
858.993.459 |
1 µs |
429.496.729 |
100 µs |
42.949.672 |
1000 µs |
4.294.967 |