TM3AI2H / TM3AI2HG

Introducción

El módulo de extensión TM3AI2H (bloque de terminales de tornillos) / TM3AI2HG (bloque de terminales de resortes) presenta dos canales de entradas analógicas con una resolución de 16 bits.

Los tipos de entradas del canal son:

  • De 0 a 10 V

  • De -10 a +10 V

  • de 0 a 20 mA

  • De 4 a 20 mA

Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógica.

Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3AI2H / TM3AI2HG.

NOTA:

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO
EQUIPO INOPERATIVO
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Configuración del módulo

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

De 0 a 10 V

De -10 a +10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Sin utilizar

Elija la modalidad del canal.

Mín.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.767

0

Especifica el límite de medida inferior.

De -10 a +10 V

-10.000

De 0 a 20 mA

0

De 4 a 20 mA

4.000

Máx.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.767

10.000

Especifica el límite de medida superior.

De -10 a +10 V

10.000

De 0 a 20 mA

20.000

De 4 a 20 mA

20.000

Filtro de entrada

De 0 a 1.000

0

Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms.

Muestreo

1 ms/canal

1 ms/canal

Especifica el período de muestreo del canal.

Estado habilitado

No

Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.

Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado IBStatusIW0 y IBStatusIW1 no contendrán información relevante.

Ficha Asignación E/S

Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:

Variable

Canal

Tipo

Descripción

Entradas

IW0

INT

Valor actual de la entrada 0

IW1

INT

Valor actual de la entrada 1

Diagnóstico

IBStatusIW0

BYTE

Estado de la entrada 0

IBStatusIW1

BYTE

Estado de la entrada 1

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.