El módulo de extensión TM3AM6 (bloque de terminales de tornillos) / TM3AM6G (bloque de terminales de resortes) presenta cuatro canales de entradas analógicas y dos canales de salidas analógicas con una resolución de 12 bits.
Los tipos de entradas del canal son:
De 0 a 10 V
De -10 a +10 V
de 0 a 20 mA
De 4 a 20 mA
Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógica.
Los tipos de salidas del canal son:
De 0 a 10 V
De -10 a +10 V
de 0 a 20 mA
De 4 a 20 mA
Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3AM6 / TM3AM6G.
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO | |
---|---|
Para cada entrada, puede definir:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Elija la modalidad del canal. |
|
|
|
De -32.768 a 32.7671 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
-10.000 |
|||
|
0 |
|||
|
4.000 |
|||
|
|
De -32.768 a 32.7671 |
10.000 |
Especifica el límite de medida superior. |
|
10.000 |
|||
|
20.000 |
|||
|
20.000 |
|||
|
De 0 a 1.000 |
0 |
Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms. |
|
|
|
|
Especifica el período de muestreo del canal. Si hay un filtro de entrada activo, el muestreo se establece internamente en 1 ms. |
|
|
|
|
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.
Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado |
1 Los datos de 12 bits (de 0 a 4095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden convertirse de forma lineal en un valor entre –32.768 y 32.767.
Para cada salida, puede definir:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Elija la modalidad del canal. |
|
|
|
De -32.768 a 32.7671 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
-10.000 |
|||
|
0 |
|||
|
4.000 |
|||
|
|
De -32.768 a 32.7671 |
10.000 |
Especifica el límite de medida superior. |
|
10.000 |
|||
|
20.000 |
|||
|
20.000 |
|||
|
|
|
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.
Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado |
1 Los datos de 12 bits (de 0 a 4095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden convertirse de forma lineal en un valor entre –32.768 y 32.767.
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha
. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.En esta tabla se describe la ficha
:
Variable |
Canal |
Tipo |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|---|
Entradas |
IW0 |
INT |
- |
Valor actual de la entrada 0 |
IW1 |
INT |
- |
Valor actual de la entrada 1 |
|
IW2 |
INT |
- |
Valor actual de la entrada 2 |
|
IW3 |
INT |
- |
Valor actual de la entrada 3 |
|
Salidas |
QW0 |
INT |
De -32.768 a 32.767 |
Palabra de comando de la salida 0 |
QW1 |
INT |
De -32.768 a 32.767 |
Palabra de comando de la salida 1 |
|
Diagnóstico |
IBStatusIW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
- |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
- |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.