El módulo de extensión TM3AI8 (bloque de terminales de tornillos) / TM3AI8G (bloque de terminales de resortes) presenta ocho canales de entradas analógicas con una resolución de 12 bits.
Los tipos de entradas del canal son:
De 0 a 10 V
De -10 a +10 V
De 0 a 20 mA
De 4 a 20 mA
De 0 a 20 mA ampliado
De 4 a 20 mA ampliado
Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógicas.
Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM3AI8/TM3AI8G.
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO | |
---|---|
Para cada entrada, puede definir:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
|
,
, . |
|
Elija la modalidad del canal. |
|
|
|
De -32 768 a 32 7671 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
-10 000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
2 |
0 |
No editable. |
||
2 |
1200 |
No editable. |
||
|
|
De -32 768 a 32 7671 |
10 000 |
Especifica el límite de medida superior. |
|
10 000 |
|||
|
20 000 |
|||
|
20 000 |
|||
2 |
23 540 |
No editable. |
||
2 |
23 170 |
No editable. |
||
|
De 0 a 1000 |
0 |
Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms. |
|
|
|
|
Especifica el período de muestreo del canal. Si hay un filtro de entrada activo, el muestreo se establece internamente en 1 ms. |
|
|
|
|
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.
Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado |
1 Los datos de 12 bits (de 0 a 4095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden convertirse de forma lineal en un valor entre –32 768 y 32 767.
2 Los módulos de la versión de producto (PV) 03, versión de firmware (SV) 1.4 admiten los rangos ampliados.
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha
. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.En esta tabla se describe la ficha
:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
Entradas |
IW0 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
IW1 |
INT |
Valor actual de la entrada 1 |
|
IW2 |
INT |
Valor actual de la entrada 2 |
|
IW3 |
INT |
Valor actual de la entrada 3 |
|
IW4 |
INT |
Valor actual de la entrada 4 |
|
IW5 |
INT |
Valor actual de la entrada 5 |
|
IW6 |
INT |
Valor actual de la entrada 6 |
|
IW7 |
INT |
Valor actual de la entrada 7 |
|
Diagnóstico |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
||
IBStatusIW4 |
BYTE |
||
IBStatusIW5 |
BYTE |
||
IBStatusIW6 |
BYTE |
||
IBStatusIW7 |
BYTE |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.