El módulo de extensión TM3TM3 (bloque de terminales de tornillos) / TM3TM3G (bloque de terminales de resortes) presenta dos canales de entradas analógicas con una resolución de 16 bits y una salida analógica con una resolución de 12 bits.
Los tipos de entradas del canal son:
De 0 a 10 V
De -10 a +10 V
de 0 a 20 mA
De 4 a 20 mA
Termoelemento K
Termoelemento J
Termoelemento R
Termoelemento S
Termoelemento B
Termoelemento E
Termoelemento T
Termoelemento N
Termoelemento C
PT100
PT1000
NI100
NI1000
Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógica.
Los tipos de salidas del canal son:
De 0 a 10 V
De -10 a +10 V
de 0 a 20 mA
De 4 a 20 mA
Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3TM3 / TM3TM3G.
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO | |
---|---|
Para cada entrada, puede definir:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Elija la modalidad del canal. |
|
|
* |
|
El rango de valores de un canal. * Solo para termoelementos B y C. |
|
|
|
De -32.768 a 32.767 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
-10.000 |
|||
|
0 |
|||
|
4.000 |
|||
|
Consulte la tabla siguiente. |
|||
|
|
De -32.768 a 32.767 |
10.000 |
Especifica el límite de medida superior. |
|
10.000 |
|||
|
20.000 |
|||
|
20.000 |
|||
|
Consulte la tabla siguiente. |
|||
|
De 0 a 1.000 |
0 |
Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms. |
|
|
|
|
Especifica el período de muestreo del canal. Si hay un filtro de entrada activo, el muestreo se establece internamente en 10 ms. |
|
|
|
|
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.
Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado |
Tipo |
Personalizado |
Centígrados (0,1 °C) |
Fahrenheit |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo |
Máximo |
Mínimo |
Máximo |
Mínimo |
Máximo |
Unidad |
|
Termoelemento K |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
13.000 |
-3.280 |
23.720 |
0,1 °F |
Termoelemento J |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
10.000 |
-3.280 |
18.320 |
0,1 °F |
Termoelemento R |
-32.768 |
32.767 |
0 |
17.600 |
320 |
32.000 |
0,1 °F |
Termoelemento S |
-32.768 |
32.767 |
0 |
17.600 |
320 |
32.000 |
0,1 °F |
Termoelemento B |
-32.768 |
32.767 |
0 |
18.200 |
160 |
16.540 |
0,2 °F |
Termoelemento E |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
8.000 |
-3.280 |
14.720 |
0,1 °F |
Termoelemento T |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
4.000 |
-3.280 |
7.520 |
0,1 °F |
Termoelemento N |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
13.000 |
-3.280 |
23.720 |
0,1 °F |
Termoelemento C |
-32.768 |
32.767 |
0 |
23.150 |
160 |
20.995 |
0,2 °F |
PT100 |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
8.500 |
-3.280 |
15.620 |
0,1 °F |
PT1000 |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
6.000 |
-3.280 |
11.120 |
0,1 °F |
NI100 |
-32.768 |
32.767 |
-600 |
1.800 |
-760 |
3.560 |
0,1 °F |
NI1000 |
-32.768 |
32.767 |
-600 |
1.800 |
-760 |
3.560 |
0,1 °F |
Para la salida, puede definir:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Elija la modalidad del canal. |
|
|
|
De -32.768 a 32.7671 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
-10.000 |
|||
|
0 |
|||
|
4.000 |
|||
|
|
De -32.768 a 32.7671 |
10.000 |
Especifica el límite de medida superior. |
|
10.000 |
|||
|
20.000 |
|||
|
20.000 |
|||
|
|
|
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.
Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado |
1 Los datos de 12 bits (de 0 a 4.095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden ser lineales o convertirse en un valor entre -32.768 y 32.767.
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha
. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.En esta tabla se describe la ficha
:
Variable |
Canal |
Tipo |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|---|
Entradas |
IW0 |
INT |
- |
Valor actual de la entrada 0 |
IW1 |
INT |
- |
Valor actual de la entrada 1 |
|
Salidas |
QW0 |
INT |
De -32.768 a 32.767 |
Palabra de comando de la salida 0 |
Diagnóstico |
IBStatusIW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.