Aplicación para dos canales

Niveles de integridad de la seguridad y del rendimiento

En esta tabla se describen los niveles de rendimiento e integridad de seguridad asociados a la aplicación de 2 canales:

Tipo de aplicación

Nivel de rendimiento (PL) y categoría máxima (IEC/ISO 13849-1)

Nivel máximo de integridad de seguridad (SIL) (IEC/EN 62061)

Aplicación de 2 canales sin detección de cortocircuito

PL d, categoría 3

SIL 2

Aplicación de 2 canales (2 * PNP sensores) sin detección de cortocircuito

PL d, categoría 3

SIL 2

Aplicación de 2 canales con detección de cortocircuito

PL e, categoría 4

SIL 3

Aplicación de 2 canales (sensores complementarios PNP + NPN) con detección de cortocircuito

PL e, categoría 4

SIL 3

Convención para cronogramas

La descripción del comportamiento de entradas y salidas se puede basar en los cronogramas. En esos cronogramas se aplican las siguientes convenciones para estados de señales:

Comportamiento de E/S

Estado

G-SE-0033339.1.gif-high.gif

 

 

Activado

G-SE-0033338.1.gif-high.gif

 

 

Desactivado

G-SE-0033340.1.gif-high.gif

 

 

Opcional

Activación de salidas

Tanto las condiciones de seguridad como las condiciones de inicio deben ser válidas antes de permitir la activación de las salidas.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No utilice el inicio monitorizado ni el inicio no monitorizado como función de seguridad.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Inicio no monitorizado

En esta tabla se presentan los tipos de módulos disponibles en una aplicación para 2 canales con un inicio no monitorizado:

Referencia

Canal 1

Canal 2

Inicio + EDM 1

EDM 2

Salidas

TM3SAC5R

+24 V CC - A1

A2-GND

Y1-Y2

13-14

23-24

33-34

TM3SAF5R

S11-S12

S21-S22

S33-S39

S41-S42

TM3SAFL5R

TM3SAK6R

S21-S22

S31-S32

En esta figura se representa la gestión de activación de salidas en una aplicación para 2 canales con un inicio no monitorizado:

G-SE-0033337.1.gif-high.gif

 

 

Descripción de eventos:

1.Las entradas S2 y S3 deben desactivarse antes de poderse activar las salidas. Esta condición se denomina bloqueo. Si desea obtener más información, consulte TM3 Módulos de ampliación Guía de programación de su plataforma de software.

2.Una condición de inicio no monitorizado estará disponible siempre y cuando la entrada de inicio esté activada.

La condición de inicio puede validarse antes que las entradas de seguridad.

Las salidas solo se activan si se validan las condiciones de entradas de seguridad + inicio.

3.Las condiciones de entradas de seguridad + inicio son válidas.

4.La condición de las entradas de seguridad no es válida.

5.Como mínimo, 1 entrada está desconectada.

6.Las salidas reaccionan a las condiciones de entradas de seguridad e inicio con un retardo determinado por las restricciones del sistema.

Inicio monitorizado

En esta tabla se presentan los tipos de módulos disponibles en una aplicación para 2 canales con un inicio monitorizado:

Referencia

Canal 1

Canal 2

Inicio + EDM 1

EDM 2

Salidas

TM3SAF5R

S11-S12

S21-S22

S33-S34

S41-S42

13-14

23-24

33-34

TM3SAFL5R

TM3SAK6R

S21-S22

S31-S32

En esta figura se representa la gestión de activación de salidas en una aplicación para 2 canales con un inicio monitorizado:

G-SE-0033336.1.gif-high.gif

 

 

Descripción de eventos:

1.Las entradas S2 y S3 deben desactivarse antes de poderse activar las salidas. Esta condición se denomina bloqueo. Si desea obtener más información, consulte TM3 Módulos de ampliación Guía de programación de su plataforma de software.

2.La condición de inicio monitorizado se activa debido al flanco descendente en la entrada de inicio.

3.Las condiciones de entradas de seguridad + inicio son válidas.

4.La condición de las entradas de seguridad no es válida.

5.Como mínimo, 1 entrada está desconectada.

6.Las salidas reaccionan a las condiciones de entradas de seguridad e inicio con un retardo determinado por las restricciones del sistema.