Desmontaje de un módulo de un controlador

Introducción

En esta sección se describe cómo desmontar un módulo de un controlador .

 PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.
  • Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
  • Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
  • Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Desmontaje de un módulo de un controlador

En el procedimiento siguiente se describe cómo desmontar un módulo de un controlador.

Paso

Acción

1

Desconecte toda la alimentación eléctrica del sistema de control.

2

Desmonte el controlador y los módulos montados del segmento de montaje.

3

Empuje hacia arriba el dispositivo de bloqueo desde la parte inferior del módulo.

4

Empuje simultáneamente los dos clips de la parte superior y la parte inferior del módulo para desacoplarlo del controlador.

5

Separe el módulo del controlador.