En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SAI2H:
Características principales |
||
---|---|---|
Número de canales de entrada |
2 |
|
Tipo de señal |
Tensión |
Corriente |
Rango de entrada |
-10... +10 V CC |
0...20 mA |
Resolución |
15 bits + signo |
15 bits |
En la ilustración siguiente se muestra la sección con un módulo TM5SAI2H:
En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y el bus base asociado al módulo TM5SAI2H:
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 o bien TM5ACBM15 |
Bus base
Base de bus con ajustes de dirección |
Blanco
Blanco |
2 |
TM5ASAI2H |
Módulo electrónico |
Blanco |
3 |
TM5ACTB06 o bien TM5ACTB12 |
Bloque terminal, 6 pines
Bloque terminal, 12 pines |
Blanco
Blanco |
NOTA: Para obtener más información, consulte buses base y bloques terminales
En la figura siguiente se muestra el indicador LED de estado de TM5SAI2H:
En la tabla siguiente se muestra el indicador LED de estado de TM5SAI2H:
Indicadores luminosos |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Apagado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Modo de restablecimiento |
||
Intermitencia |
Modalidad preoperativa |
||
Encendido |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Apagado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Encendido |
Error detectado o estado de reinicialización |
||
Parpadeo doble |
Error del sistema detectado: oDesborde del tiempo de ciclo oError de sincronización detectado |
||
0-1 |
Verde |
Apagado |
vía no configurada |
Encendido |
Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; el valor está disponible |