En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SBET1:
Características principales |
|
---|---|
Función |
Transmite el bus de datos de TM5. |
Longitud máxima del bus |
2500 m (8202.1 ft) |
Distancia de cables máxima entre el transmisor y el receptor |
100 m (328,1 ft) |
Distribución de alimentación |
No |
En la figura y la tabla siguientes se proporcionan las referencias paras crear una sección con el módulo electrónico TM5SBET1:
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oInstale una placa de bloqueo de la base de bus derecha en la sección situada en el extremo derecho de todas las configuraciones. oInstale una placa de bloqueo de la base de bus de la izquierda en la primera sección de todas las configuraciones remotas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 o TM5ACBM15 |
Base de bus
Base de bus con ajuste de dirección |
Blanco
Blanco |
2 |
TM5SBET1 |
Módulo electrónico |
Blanco |
3 |
TM5ACTB06 o TM5ACTB12 |
Bloque de terminales, 6 pines
Bloque de terminales, 12 pins |
Blanco
Blanco |
NOTA: Para obtener más información, consulte el apartado buses base y bloques terminales TM5.
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SBET1:
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SBET1:
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Activado |
Estado normal |
||
e |
Rojo |
Desactivado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Parpadeo doble |
Indica una de las condiciones siguientes: oLa tensión del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC es demasiado baja oLa tensión del bus de alimentación de TM5 es demasiado baja |
||
e+r |
Rojo fijo / Parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
X |
Amarillo |
Desactivado |
Sin comunicación en el bus de datos de TM5 |
Activado |
Comunicación del bus de datos de TM5 en curso |