El módulo electrónico 4Out digital está equipado con 6 salidas de común negativo.
En la siguiente figura se muestran los indicadores LED para 4Out.
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de 4Out:
Indicadores luminosos |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Apagado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Encendido |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Apagado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Intermitencia simple |
Error detectado para un canal de salida(1) |
||
e+r |
Rojo permanente/ parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
0-3 |
Amarillo |
Apagado |
Salida correspondiente desactivada |
Encendido |
Salida correspondiente activada |
||
NOTA: (1) El LED e parpadea cuando detecta uno de los siguientes errores en los canales de salida: oCortocircuito oSobrecarga |
Características de las salidas
|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Para obtener información importante sobre la protección de las salidas rápidas, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.
En la tabla siguiente se proporcionan las características del módulo electrónico 4Out:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Canales de salida |
4 |
|
Tipo de cableado |
1, 2 o 3 cables |
|
Tipo de salida |
Transistor |
|
Tipo de señal |
Común negativo |
|
Corriente de salida |
0.5 A máx. por salida |
|
Corriente de salida total |
2 A máx. |
|
Tensión de salida nominal |
24 V CC |
|
Rango de tensión de salida |
De 20,4 a 28,8 V CC |
|
Caída de tensión |
0,3 V CC máximo con una corriente nominal de 0,5 A |
|
Corriente de fuga cuando está apagado |
5 µA |
|
Tiempo de encendido |
300 µs máx. |
|
Tiempo de apagado |
300 µs máx. |
|
Protección de salida |
Contra el cortocircuito y la sobrecarga, protección térmica |
|
Pico de corriente de salida de cortocircuito |
12 A máx. |
|
Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga |
Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna |
|
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
|
Tensión de bloqueo |
Tipo 50 V CC |
|
Frecuencia de conmutación |
Carga resistiva |
500 Hz máx. |
Carga inductiva |
Consulte las características del cambio de cargas inductivas |
|
Aislamiento |
Entre el bus interno y la entrada |
Véase la nota 1 |
Entre canales |
Sin aislamiento |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo electrónico. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.
En la tabla siguiente se proporciona la alimentación del actuador del módulo electrónico 4Out:
alimentación |
|
---|---|
Tensión |
El segmento de alimentación produce una caída de tensión menor como medida de protección interna. |
Caída de tensión para protección interna a 500 mA |
2 V CC máx. |
La alimentación de corriente del actuador (para todos los actuadores conectados a una fuente de alimentación) |
500 mA |
Protección interna |
Cortocircuito por sobrecarga |
En las siguientes curvas se proporcionan las características de cambio de cargas inductivas para el módulo electrónico 4Out.
1 Resistencia de bobina en Ω
2 Inductancia de bobina
3 Ciclos de funcionamiento máx./segundo
En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de 4Out:
1 Componentes electrónicos internos
2 Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus
3 Protección contra carga inductiva
4 Carga de 2 conductores
5 Carga de 3 conductores
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Utilice la fuente de alimentación del actuador y el sensor solo para proporcionar alimentación a los sensores o actuadores conectados al módulo. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |