El módulo de E/S compactas e compone de:
oBase de bus y conjunto de cinco módulos electrónicos
oUn conjunto de cinco bloques de terminales
En la siguiente figura se muestran los elementos de un módulo de E/S compactas.
1.Base de bus integrada y módulos electrónicos del módulo de E/S compactas (inseparable)
2.Bloques de terminales
Consulte también la descripción física del módulo electrónico y el bloque de terminales.
NOTA: El bloque de terminales asociado al bloque de E/S compactas es un bloque de terminales blanco de 12 pines.
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oNo toque los contactos del módulo electrónico. oMantenga el conector en su lugar durante el funcionamiento normal. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En la siguiente figura se muestran las dimensiones de un módulo de E/S compactas.
El procedimiento de instalación de los módulos es instalarlos y montarlos directamente en el carril DIN.
En la siguiente figura se muestran las asignaciones de pines para el bloque de terminales de 12 pines:
Consulte también la descripción física del bloque de terminales.
Consulte el apartado Instalación de los accesorios.
Consulte el Etiquetado de Sistema TM5.