Características de TM5SDO4R

Introducción

Estas son las características descriptivas del módulo electrónico TM5SDO4R.

Consulte también las Características ambientales.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDO4R:

Características generales

Tensión de la fuente de alimentación nominal

Fuente de alimentación

30 V CC / 230 V CA

Conectado a una alimentación CA o CC externa

Rango de alimentación

De 24 V CC a 36 V CC

De 184 V CA a 276 V CA

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

0 mA (N.C.)

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

160 mA

Potencia disipada

2,30 W máx.

Peso

30 g (1,1 oz)

Código ID para la actualización del firmware

42756 dec

Características de las salidas

En la tabla siguiente se describen las características de salida del módulo electrónico TM5SDO4R:

Características de las salidas

Canales de salida

4

Tipo de cableado

4 contactos (E/S)

Corriente de salida

5 A máx. por salida a 30 V CC

5 A máx. por salida a 230 V CA

Corriente de salida total

10 A máx. a 30 V CC

10 A máx. a 230 V CA

Tensión de salida

30 V CC/230 V CA

Rango de tensión de salida

De 24 V CC a 36 V CC

De 184 V CA a 276 V CA

Tiempo de encendido

10 ms máx.

Tiempo de apagado

10 ms máx.

Circuito de protección

Interna

Ninguno

Externa

              CC

              CA

 

Diodo inverso, combinación RC o VDR

Combinación RC o VDR

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna

Capacidad de conmutación

Mín.

10 mA a 5 V CC

Máxima

150 W/1250 VA

Protección contra polaridad inversa

Aislamiento

Entre los canales y el bus

Véase la nota 1

Entre las salidas

Sin aislamiento

Duración mecánica

Normalmente 2x107 ciclos o más

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

Si el controlador o el módulo contienen salidas de relé, estos tipos de salidas pueden soportar hasta 240 V CA. El daño inductivo a este tipo de salidas puede provocar contactos soldados y pérdida de control. Todas las cargas inductivas deben incluir un dispositivo de protección, como un limitador de picos, un circuito RC o un diodo de retorno. Estos relés no soportan cargas capacitivas.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS

oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado.

oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Duración eléctrica

Las curvas posteriores proporcionan la vida útil esperada de los contactos del relé para el módulo electrónico TM5SDO2R.

G-SE-0003685.2.gif-high.gif

 

1   Procedimientos de conmutación (x104)

2   Conmutación de corriente en A