En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SDO12T:
Características principales |
|
---|---|
Número de canales de salida |
12 |
Tipo de salida |
Transistor |
Tipo de señal |
Común negativo |
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
Corriente de salida |
0.5 A máx. |
En la ilustración siguiente se muestra el módulo TM5SDO12T:
En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y las bases de bus asociados con el módulo TM5SDO12T:
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 o bien TM5ACBM15 |
Bus base
Base de bus con ajustes de dirección |
Blanco
Blanco |
2 |
TM5SDO12T |
Módulo electrónico |
Blanco |
3 |
TM5ACTB12 |
Bloque terminal, 12 pines |
Blanco |
NOTA: Para obtener más información, consulte el apartado buses base y bloques terminales TM5.
En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED de TM5SDO12T:
En la tabla siguiente se muestra el indicador LED de estado de TM5SDO12T:
Indicadores LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desconectado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de restablecimiento |
||
Parpadeo |
Estado preoperativo |
||
Conectado |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desconectado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Error detectado en los canales de salida(1) |
||
e+r |
Rojo permanente / parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
0 - 11 |
Amarillo |
Desconectado |
Salida correspondiente desactivada |
Conectado |
Salida correspondiente activada |
||
NOTA: (1) El LED parpadea cuando detecta uno de los siguientes errores en los canales de salida: oCortocircuito oSobrecarga oSin alimentación de E/S, pero el bus TM5 aún recibe alimentación y la salida está activada |