Características de TM5SDO4T

Introducción

Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDO4T.

Consulte también las Características ambientales.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDO4T:

Características generales

Tensión de la fuente de alimentación nominal

Fuente de alimentación

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

20 mA

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

32 mA

Potencia disipada

0,86 W máx.

Peso

25 g (0,9 oz)

Código ID para la actualización del firmware

7063 dec

Características de las salidas

En la tabla siguiente se describen las características de salida del módulo electrónico TM5SDO4T:

Características de las salidas

Canales de salida

4

Tipo de cableado

1, 2 o 3 cables

Corriente de salida

0,5 A máx. por salida

Corriente de salida total

2 A máx.

Tensión de salida

24 V CC

Rango de tensión de salida

De 20,4 a 28,8 V CC

Caída de tensión

0,3 V CC máx. con una corriente nominal de 0,5 A

Corriente de fuga cuando está apagado

5 µA

Tiempo de encendido

300 µs máx.

Tiempo de apagado

300 µs máx.

Protección de salida

Contra el cortocircuito y la sobrecarga, protección térmica

Pico de corriente de salida de cortocircuito

12 A máx.

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna

Protección contra polaridad inversa

Tensión de bloqueo

Tipo. 50 V CC

Frecuencia de conmutación

Carga resistiva

500 Hz máx.

Carga inductiva

Consulte las características del cambio de cargas inductivas.

Aislamiento

Entre el bus interno y la entrada

Véase la nota 1

Entre canales

Sin aislamiento

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

Alimentación del actuador

En la tabla siguiente se describe la alimentación del actuador del módulo electrónico TM5SDO4T:

Alimentación

Tensión

El segmento de alimentación produce una caída de tensión menor como medida de protección interna.

Caída de tensión para protección interna a 500 mA

2 V CC máx.

La alimentación de corriente del actuador (para todos los actuadores conectados a una fuente de alimentación)

500 mA

Protección interna

Sobrecarga y cortocircuito

Cambio de cargas inductivas

Las curvas que aparecen más abajo proporcionan las características del cambio de cargas inductivas del módulo electrónico TM5SDO4T.

G-SE-0003660.1.gif

 

1   Resistencia de carga en Ω

2   Inductancia de carga

3   Ciclos de funcionamiento máx./segundo