Presentación de TM5SE1IC01024

Características principales

En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SE1IC01024:

Características principales

Número de canales de entrada

1

Tipo de codificador

Incremental

Frecuencia de entrada

100 kHz

Tipo de alimentación del codificador

24 V CC

Entrada de codificador

24 V CC asimétrica

Entrada adicional

1

Resolución

16/32 bits

Información sobre pedidos

En la ilustración siguiente se muestra la sección con un módulo TM5SE1IC01024:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y la base de bus asociados con el módulo TM5SE1IC01024:

Número

Número de modelo

Descripción

Color

1

TM5ACBM11

u

TM5ACBM15

Base de bus

 

Base de bus con ajustes de dirección

Blanco

 

Blanco

2

TM5SE1IC01024

Módulo electrónico

Blanco

3

TM5ACTB12

Bloque terminal, 12 pines

Blanco

NOTA: Para obtener más información, consulte buses base y bloques terminales

Indicadores LED de estado

En la siguiente ilustración se muestran los indicadores LED de TM5SE1IC01024:

G-SE-0003063.2.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SE1IC01024:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Desactivado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de reseteo

Intermitente

Estado preoperativo

Encendido

Funcionamiento normal

e

Rojo

Desactivado

Correcto o sin fuente de alimentación

Encendido

Error detectado o estado de reseteo

A0

Verde

Activado

Estado de entrada de la entrada del contador A

B0

Verde

Activado

Estado de entrada de la entrada del contador B

R0

Verde

Activado

Estado de entrada del pulso de referencia R

0

Verde

Activado

Estado de entrada de la entrada digital