En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SE1IC02505:
Características principales |
||
---|---|---|
Número de canales de entrada |
1 |
|
Tipo de entrada |
Incremental |
|
Frecuencia de entrada |
250 kHz |
|
Alimentación del codificador |
5 V CC o 24 V CC |
|
Entrada del codificador |
RS-422 |
|
Entrada adicional |
2 |
|
Resolución |
16/32 bits |
En la ilustración siguiente se muestra la sección con un TM5SE1IC02505:
En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y la base de bus asociados con el TM5SE1IC02505:
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 o TM5ACBM15 |
Base de bus con ajustes de dirección |
Blanco
Blanco |
2 |
TM5SE1IC02505 |
Blanco |
|
3 |
TM5ACTB12 |
Bloque de terminales,12 pines |
Blanco |
NOTA: Para obtener más información, consulte buses base y bloques de terminales de TM5
En la siguiente ilustración muestran los indicadores LED de TM5SE1IC02505:
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo TM5SE1IC02505:
Indicadores LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Activado |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desactivado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Activado |
Error detectado o estado de reseteo |
||
A0 |
Verde |
Activado |
Estado de entrada de la entrada del contador A |
B0 |
Verde |
Activado |
Estado de entrada de la entrada del contador B |
R0 |
Verde |
Activado |
Estado de entrada del pulso de referencia R |
0-1 |
Verde |
Activado |
Estado de entrada de las entradas digitales |