Configuración de módulo

Descripción

El módulo presenta dos modalidades de funcionamiento:

oSíncrona

oAsíncrona

Modalidad síncrona

El ADC se lee de manera sincronizada con el bus TM5 cuando:

oLos bits de 0 a 3 del Registro de configuración de ADC ConfigOutput00 se establecen con el valor 1110 hex.

oEl tiempo de ciclo de ADC es ≥ 1/4 del tiempo de ciclo del bus TM5. Para obtener más información, consulte Registro de entradas analógicas.

oEl tiempo de ciclo de ADC es un múltiplo entero del tiempo de ciclo configurado del bus TM5.

NOTA: AnalogInput00 se establece en FF80 0000 hex si el módulo electrónico está configurado con valores fuera de estos límites.

Modalidad asíncrona

Cuando el ADC se lee asincrónicamente con el bus TM5, el módulo electrónico intenta mantener el tiempo de ciclo de ADC definido con la mayor exactitud posible sin estar sincronizado con el bus TM5 y el bit 2 de StatusInput00 se establece en 1 (consulte la tabla Registro de entrada de estado).

En la tabla siguiente se describe la inestabilidad, el tiempo de inactividad y el tiempo de establecimiento:

Características

Valores

Fluctuación

Tiempos de ciclo de ADC <1.500 μs

± 1 μs máx.

Tiempos de ciclo de ADC >1500 μs

± 4 μs máx.

Tiempo de inactividad del bus TM5

50 μs + (tiempo de ciclo del bus TM5/128)

Tiempo de establecimiento 1

150 x Tiempo de ciclo del bus TM5

1 El tiempo de establecimiento es el tiempo entre el flanco descendente del bit válido (bit 0 en el registro de estado) y el flanco descendente del bit síncrono de ADC (bit 2 en el registro de estado).