TM5SDO4TA y TM5SDO8TA

Introducción

Los módulos electrónicos de ampliación TM5SDO4TA y TM5SDO8TA son módulos electrónicos de salidas digitales de 24 V CC con 4 y 8 salidas respectivamente.

Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:

Referencia

Consulte

TM5SDO4TA

Módulo electrónico TM5SDO4TA 4 DO 24 V CC Tr 2 A de 3 cables

TM5SDO8TA

Módulo electrónico TM5SDO8TA 8 DO 24 V CC Tr 2 A de 1 cable

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

Consulte los siguientes párrafos:

oAsignación de salidas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de salida.

oAsignación de estado, para ver los detalles de configuración de los bits de estado.

oAsignación de entradas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de entrada.

Para ver más descripciones genéricas, consulte la descripción de la ficha Asignación de E/S del módulo TM5.

Asignación de salidas

En esta tabla se describe la configuración de asignación de salidas de TM5SDO4TA y TM5SDO8TA:

Canal

Tipo

Descripción

DigitalOutputs

BYTE

Palabra de comando de todas las salidas

 

DigitalOutput00

BOOL

Bit de comando de salida 0

...

...

DigitalOutput07 (1)

Bit de comando de salida 7

(1)   El número de bits de salidas digitales es igual al número de salidas del módulo.

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Asignación de bits de estado

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de bits de estado de TM5SDO4TA y TM5SDO8TA:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

Asignación de entradas

En esta tabla se describe la configuración de asignación de entradas de TM5SDO4TA y TM5SDO8TA:

Canal

Tipo

Descripción

StatusDigitalOutputs

BYTE

Palabra de estado de todas las entradas

 

StatusDigitalOutput00

BOOL

Bit de estado asociado a cada salida:

o0: Correcto

o1: Error detectado

...

StatusDigitalOutput07 (1)

PowerSupply

BYTE

Estado de la fuente de alimentación

 

reservado

BOOL

No utilizado

reservado

BOOL

No utilizado

PowerSupply00

BOOL

Estado de la fuente de alimentación (0 = CC correcto)

(1)   El número de bits de entradas digitales es igual al número de entradas del módulo.

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

No hay configuración del usuario para este módulo.