Configurar la Sercos III Dirección

Sercos III Dirección del módulo

La dirección Sercos III del módulo TM5NS31 se establece mediante dos conmutadores rotativos. La dirección está preestablecida a 0 por defecto. De esta forma, se inicia el direccionamiento automático.

NOTA: Solo se permiten las direcciones del 1 al 239.

La dirección de Sercos III de los conmutadores rotativos se muestra en notación hexadecimal.

En la siguiente figura se muestran los conmutadores rotativos:

G-SE-0009636.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se describen las direcciones de Sercos III:

Direcciones

Descripción

0 dec (0 hex)

Direccionamiento automático (dirección no válida)

El ajuste 0 se reconoce cuando se selecciona el valor SerialNumberController, TopologyAddress o ApplicationType en el parámetro IdentificationMode(1).

1-255 dec (1-FF hex)(1)

Direccionamiento manual

Este ajuste se reconoce cuando se selecciona el valor SercosAddress en el parámetro IdentificationMode(1).

(1)   IdentificationMode es un parámetro en EcoStruxure Machine Expert.

Ejemplo de establecimiento de dirección de Sercos III

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de cuando la dirección de Sercos III está configurada en 181 (decimal):

G-SE-0035937.1.gif-high.gif

 

(x16)   Conmutador rotativo de orden más elevado: establecido en B (Hex) = 11 (decimal)

(x1)   Conmutador rotativo de orden menos elevado: establecido en 5 (Hex) = 5 (decimal)

Dirección de Sercos III = 11x16 + 1x5 = 181