Características de TM7BAI4CLA

Características generales

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN

oUtilice únicamente este equipo en ubicaciones no peligrosas o en ubicaciones que cumplan con la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, o con las especificaciones ATEX, Grupo II, Zona 2, para ubicaciones peligrosas, dependiendo de la normativa local y nacional.

oNo reemplace componentes que puedan comprometer el cumplimiento de las especifica­ciones para ubicaciones peligrosas de este equipo.

oNo conecte ni desconecte el equipo a menos que se haya desconectado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la ubicación no es peligrosa.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

NOTA: El equipo adicional utilizado juntamente con el equipo descrito debe ser también adecuado para funcionar en la ubicación de funcionamiento.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se proporcionan las características generales del bloque TM7BAI4CLA:

Características generales

Tensión de la fuente de alimentación nominal

24 V CC

Rango de alimentación

De 18 a 30 V CC

Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

125 mA

Consumo de corriente del bus de alimentación de TM7

38 mA

Protección

Protección contra la polaridad inversa

Potencia disipada

3,8 W máx.

Peso

200 g (7,05 onzas)

Código ID

5874 dec

Consulte también las Características ambientales.

Características de las entradas

En la tabla siguiente se proporcionan las características de entrada del bloque TM7BAI4CLA:

Características de entrada

Número de canales de entrada

4

Tipo de cableado

2 cables

Rango de entrada

De 0 a 20 mA

Tipo de entrada

Diferencial

Carga de entrada

Máximo de 300 Ω

Caída de tensión a 20 mA

4,5 V CC

Duración del muestreo

400 µs para todas las entradas

Tipo de entrada

Diferencial

Modalidad de conversión

Registros aproximativos sucesivos

Filtro de entrada

Frecuencia de corte

1 kHz

Atenuación

40 dB

Tolerancia de entrada: desviación máxima a 25° C (77°F)

< 0,1% de la medida

Tolerancia de entrada - desviación de temperatura

0,013% / °C (0,007% / °F) de la medida

Tolerancia de entrada - sin linealidad

< 0,1% de la escala completa (20 mA)

Resolución digital

12 bits

Valor de resolución

4,883 µA

Rechazo de modo común

CC

Mínimo de 50 dB

50 Hz

Mínimo de 50 dB

Rechazo de diafonía entre canales

Mínimo de 70 dB

Aislamiento entre canales

No aislado

Aislamiento entre los canales y el bus

Consulte la nota 1

Señal de entrada permitida

±30 V CC máx.

Protección de entrada

Protección contra el cableado con tensión de alimentación de 24 V CC

1 El aislamiento del bloque es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus de alimentación TM7 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al bloque. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM7 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

Alimentación de sensor

En la tabla siguiente se proporciona la fuente de alimentación de los sensores del bloque TM7BAI4CLA:

Alimentación

Tensión

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC menos caída de tensión para protección interna

Caída de tensión para protección interna a 500 mA

2 V CC máx.

La alimentación de corriente (para todos los sensores conectados a una fuente de alimentación)

500 mA máx.

Protección interna

Sobrecorriente y cortocircuito