En la tabla siguiente se proporcionan las principales características del bloque TM7BAI4PLA:
Características principales |
||
---|---|---|
Número de canales de entrada |
4 |
|
Tipo de medida |
Temperatura |
|
Tipo de sensor de entradas |
Sensores de termopar J, K y S |
|
Resolución |
16 bits |
|
Tipo de conexión del sensor |
M12, con codificación A, tipo de conector hembra |
Los bloques de termopar se configuran en conjunto para el mismo tipo de sensor de termopar. No se pueden combinar varios tipos de sensor de termopar en el mismo bloque; de lo contrario, las lecturas de temperatura no serán correctas.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oConecte únicamente sensores de termopar del mismo tipo al bloque de temperatura. oConfigure el bloque para el tipo correcto de termopar. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la siguiente figura se muestra el bloque TM7BAI4PLA:
(A) Conector IN de bus de TM7
(B) Conector OUT de bus de TM7
(C) Conector IN de alimentación de 24 V CC
(D) Conector OUT de alimentación de 24 V CC
(1) Conectores de entrada
(2) Indicadores LED de estado
Asignaciones de canal y conector
En la tabla siguiente se proporcionan las asignaciones de canal y conector del bloque TM7BAI4PLA:
Conectores de entrada |
Indicadores LED de estado de entrada |
Tipo de canal |
Canales |
---|---|---|---|
1 |
1 |
Entrada |
I0 |
2 |
2 |
Entrada |
I1 |
3 |
3 |
Entrada |
I2 |
4 |
4 |
Entrada |
I3 |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado del bloque TM7BAI4PLA:
(1) Indicadores LED de estado del bus de TM7, conjunto de dos indicadores LED: 1.1 (verde) y 1.2 (rojo)
(2) Indicadores LED de estado de entrada, formados por cuatro indicadores LED: 1, 2, 3 y 4 (verde)
(3) Indicadores LED de estado del bloque de entrada, conjunto de dos indicadores LED: 3.1 (verde) y 3.2 (rojo)
En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado del bus de TM7 del bloque TM7BAI4PLA:
Indicadores LED de estado del bus de TM7 |
Descripción |
|
---|---|---|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
APAGADO |
APAGADO |
No hay ninguna fuente de alimentación en el bus de TM7 |
ENCENDIDO |
ENCENDIDO |
El bus de TM7 está en estado preoperativo: ofuente de alimentación en el bus de TM7 y obloque no inicializado |
ENCENDIDO |
APAGADO |
El bus de TM7 está en estado operativo |
APAGADO |
ENCENDIDO |
Detectado error de bus de TM7 |
En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de entrada del bloque TM7BAI4PLA:
Indicadores LED de canal |
Estado |
Descripción |
---|---|---|
1 - 4 |
APAGADO |
La conexión está abierta o el sensor está desconectado o no se utiliza |
Intermitente |
Desborde/transgresión por debajo de rango de la señal de entrada |
|
ENCENDIDO |
Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; hay un valor disponible |
En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de bloque de entrada del bloque TM7BAI4PLA:
Indicadores LED de estado del bloque |
Estado |
Descripción |
---|---|---|
3.1 |
APAGADO |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
|
Intermitente |
Estado preoperativo |
|
ENCENDIDO |
Estado operativo |
|
3.2 |
APAGADO |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Error detectado para un canal de entrada. Desborde/transgresión por debajo de rango de la señal de entrada |
|
Parpadeo doble |
La fuente de alimentación no está en el rango válido |
|
ENCENDIDO |
Error detectado o estado de reseteo |
Compensación de temperatura del terminal (Unión en frío)
Al utilizar termopares, es necesario medir la temperatura en las conexiones del terminal del TM7BAI4PLA para calcular una temperatura absoluta precisa en el punto de medición del termopar. El sensor utilizado para medir la temperatura del terminal se integra en el conector del termopar del TM7ACTHA.
NOTA: Se necesita al menos un TM7ACTHA de sensor de temperatura de terminal para determinar la temperatura medida por los termopares conectados. De lo contrario, se calcula un valor de 7FFF hex para todos los termopares conectados.
La precisión de la medición de la temperatura de los termopares conectados es una función del número de sensores de temperatura del terminal conectados al bloque.
La tabla siguiente proporciona ejemplos de las configuraciones posibles:
TM7ACTHA conectado en el conector de entrada |
Descripción |
---|---|
1 |
La compensación de la temperatura del terminal para los 4 canales se lleva a cabo utilizando la temperatura medida en el conector 1. |
1 y 3 |
La compensación de la temperatura del terminal para los canales I0 e I1 se lleva a cabo utilizando la temperatura medida en el conector 1. La compensación de la temperatura del terminal para los canales I2 e I3 se lleva a cabo utilizando la temperatura medida en el conector 3. |
1, 2, 3 y 4 |
La compensación de la temperatura del terminal se lleva a cabo utilizando la temperatura medida en el conector respectivo. |
NOTA: Para la correspondencia entre los conectores y los canales, consulte Asignaciones de canal y conector. |
Se utiliza el conector de termopar de TM7ACTHA para la compensación de la temperatura de los puntos de medición. El sensor utilizado para medir la temperatura del terminal se integra en el conector de termopar.
En la siguiente figura se muestra el módulo LED para TM7ACTHA.
Consulte también TM7ACTHA Características y cableado.