Diagrama de cableado de TM7BAO4CLA
En la siguiente figura se muestran las asignaciones de pins para los conectores de salida del bloque TM7BAO4CLA:
Conexión |
Pin |
Salida M12 |
---|---|---|
![]()
|
1 |
Salida analógica + |
2 |
Alimentación del actuador de 24 V CC |
|
3 |
Salida analógica - (0 V CC) |
|
4 |
0 V CC |
|
5 |
Blindaje |
|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Si no se realiza un cableado correcto, se podría introducir interferencia electromagnética en el bloque de E/S.
|
INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA |
oNo conecte cables a los conectores que no hayan sido cableados correctamente al sensor o al actuador. oUtilice siempre tapones de estanquidad en los conectores que no se utilicen. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las salidas o entradas analógicas y de alta velocidad, así como para las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación. oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
|
NO CONFORMIDAD CON IP67 |
oSe deberán emplear cables o tapones de estanquidad en todos los conectores y apretarlos conforme a IP67, teniendo en cuenta los valores de par de apriete que se indican en este documento. oNo se deberán conectar o desconectar los cables ni los tapones de estanquidad en presencia de agua o humedad. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |