Descripción general de los módulos de ampliación TM7

Introducción

TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface es compatible con los módulos de ampliación TM7 por medio del módulo electrónico transmisor de datos TM5 (TM5SBET7).

El rango de E/S de ampliación incluye:

oBloques de E/S digitales TM7

oBloques de E/S analógicas TM7

oBloques de distribución de alimentación TM7

Los bloques de entradas analógicas o digitales convierten los valores medidos (tensión, corriente) en valores numéricos que el controlador puede procesar.

Los bloques de salidas analógicas o digitales convierten los valores numéricos internos del controlador en tensión o corriente.

Los bloques de temperatura analógicos convierten los valores de medición de temperatura en valores numéricos que el controlador puede procesar. Para mediciones de temperatura, el bloque de temperatura devuelve el valor medido utilizando pasos de 0,1 °C (0,18 °F).

Los bloques de distribución de alimentación (PDB) se usan para gestionar la fuente de alimentación de los diversos bloques de E/S. El PDB alimenta el bus de alimentación TM7.

NOTA: Los bloques de E/S TM7 se asocian a cables de alimentación, cables de bus TM7 y cables de E/S.

Características del bloque de ampliación

En esta tabla se enumeran los bloques digitales:

Referencia

Número de canales

Tensión/corriente

TM7BDI8B

8 entradas

24 V CC/7 mA

TM7BDI16A

16 entradas

24 V CC/7 mA

TM7BDI16B

16 entradas

24 V CC/7 mA

TM7BDO8TAB

8 salidas

24 V CC / 2 A

TM7BDM8B1

8 entradas

8 salidas

24 V CC / 4,4 mA

24 V CC / 0,5 A

TM7BDM16A1

16 entradas

16 salidas

24 V CC / 4,4 mA

24 V CC / 0,5 A

TM7BDM16B1

16 entradas

16 salidas

24 V CC / 4,4 mA

24 V CC / 0,5 A

1.   E/S se puede configurar de forma individual como entrada o como salida.

En esta tabla se enumeran los bloques analógicos:

Referencia

Número de canales

Tensión/corriente

TM7BAI4VLA

4 entradas

De –10 a 10 V CC

TM7BAI4CLA

4 entradas

De 0 a 20 mA

TM7BAO4VLA

4 salidas

De –10 a 10 V CC

TM7BAO4CLA

4 salidas

De 0 a 20 mA

TM7BAM4VLA

2 entradas

2 salidas

De –10 a 10 V CC

De –10 a 10 V CC

TM7BAM4CLA

2 entradas

2 salidas

De 0 a 20 mA

De 0 a 20 mA

En esta tabla se enumeran los bloques de entradas de temperatura:

Referencia

Número de canales

Tipo de sensor

TM7BAI4TLA

4 entradas

PT100/1000

KTY10-6/84-130

TM7BAI4PLA

4 entradas

Termopar J, K y S

En esta tabla se enumera el bloque de distribución de alimentación descrito en esta guía de programación:

Referencia

Descripción

TM7SPS1A

Bloque de distribución de alimentación TM7

Hacer coincidir la configuración de hardware y software

La E/S que puede estar integrada en su controlador es independiente de la E/S que puede haber añadido en forma de ampliación de E/S. Es importante que la configuración de E/S lógica dentro de su programa coincida con la configuración de E/S física de su instalación. Si añade o elimina cualquier E/S física desde o hacia el bus de ampliación de E/S o, en función de la referencia del controlador, desde o hacia el controlador (en forma de cartuchos), es obligatorio que actualice la configuración de su aplicación. Esto también se aplica a cualquier dispositivo de bus de campo que pueda tener en su instalación. En caso contrario, existe la posibilidad de que el bus de ampliación o el bus de campo dejen de funcionar mientras la E/S incrustada que puede haber en su controlador continúa funcionando.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Actualice la configuración del programa cada vez que añada o elimine cualquier tipo de ampliación de E/S en el bus de E/S, o si añade o elimina cualquier dispositivo en el bus de campo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.