Las siguientes funciones están integradas en el cartucho TMC4PACK01:
o2 entradas analógicas (tensión o corriente) para el empaquetado
obloque de terminales de resorte extraíble, 3,81 mm (0,15 pulg.) de paso
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
|
Tipo de señal |
Tensión |
Corriente |
Número de canales de entrada |
2 |
||
Rango de entrada |
De 0 a 10 V CC |
De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
|
Resolución |
12 bits (4.096 pasos) |
||
Tipo de conexión |
3,81 mm (0,15 pulg.) de paso, bloque de terminales de resorte extraíble |
||
Peso |
55 g (1,94 onzas) |
En el diagrama siguiente se muestra un cartucho TMC4PACK01 con su indicador LED de alimentación etiquetado PWR:
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
PWR |
Verde |
Activado |
El cartucho se alimenta a través del Logic Controller y se aplica la fuente de alimentación externa (24 V CC). |
Intermitente |
El cartucho se alimenta a través del Logic Controller, pero no se aplica la fuente de alimentación externa (24 V CC). |
||
Desactivado |
El cartucho no se alimenta a través del Logic Controller. |