Los cartuchos están diseñados para conectarlos a la gama de Modicon M241 Logic Controller.
En la tabla siguiente se describen las funciones de los cartuchos TMC4:
Referencia |
Descripción |
---|---|
Cartucho TMC4 con 2 entradas analógicas de corriente o tensión (de 0 a 10 V, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA), 12 bits |
|
Cartucho TMC4 con 2 entradas analógicas de temperatura (termoelemento, RTD), 14 bits |
|
Cartucho TMC4 con 2 salidas analógicas de corriente o tensión (de 0 a 10 V, de 4 a 20 mA), 16 bits |
|
Cartucho de aplicación TMC4 con 2 entradas analógicas de corriente o tensión para la elevación de las celdas de carga |
|
Cartucho de aplicación TMC4 con 2 entradas analógicas de corriente o tensión para el empaquetado |
Compatibilidad del Logic Controller
NOTA: Para obtener más información sobre la compatibilidad de los cartuchos con controladores específicos, consulte la guía de hardware específica del controlador.
En la tabla siguiente se describe el número de cartuchos TMC4 que se pueden instalar en un Modicon M241 Logic Controller:
Referencia |
Slots de cartucho |
---|---|
TM241C24R |
1 |
TM241CE24R |
1 |
TM241CEC24R |
1 |
TM241C24T |
1 |
TM241CE24T |
1 |
TM241CEC24T |
1 |
TM241C24U |
1 |
TM241CE24U |
1 |
TM241CEC24U |
1 |
TM241C40R |
2 |
TM241CE40R |
2 |
TM241C40T |
2 |
TM241CE40T |
2 |
TM241C40U |
2 |
TM241CE40U |
2 |
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oVerifique que las ranuras vacías del cartucho tienen las cubiertas en su sitio antes de aplicar electricidad al controlador. oNo toque los contactos del cartucho. oManipule el cartucho únicamente en la carcasa. oAdopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |