Presentación del modelo TMSES4

Descripción general

El módulo TMSES4 Ethernet proporciona una interfaz Ethernet adicional al controlador. En el sistema se pueden configurar un máximo de tres módulos TMSES4.

El módulo TMSES4 Ethernet es compatible con las siguientes referencias de controladores:
  • TM262L10MESE8T

  • TM262L20MESE8T

  • TM262M15MESS8T

  • TM262M25MESS8T

  • TM262M35MESS8T

La dirección MAC del TMSES4 es exclusiva para los tres TMSES4; esta dirección MAC está disponible en la etiqueta del lateral izquierdo del M262 Logic/Motion Controller.

Características principales

En la tabla se describen las características principales del módulo de comunicación TMSES4 Ethernet:

Características principales

Estándar

Ethernet

Tipo de conector

4 conectores RJ45 para la comunicación Ethernet

Velocidad de transferencia

1 Gbit/s máximo

Conexión

En la siguiente ilustración se muestra la conexión de un controlador con una red Ethernet:

NOTA: Si configura varios módulos TMSES4, cada módulo debe estar en una subred diferente.
NOTA: Los módulos TMSES4 deben estar en una subred diferente a la de los puertos Ethernet del controlador.
NOTA: No conecte dos módulos TMSES4 juntos si están montados en el mismo controlador.
NOTA: No conecte un módulo TMSES4 a un puerto Ethernet del controlador en el que está montado.

Elementos

En la siguiente ilustración se muestran los elementos principales del módulo TMSES4:

Etiqueta

Descripción

1

Indicadores LED de estado

2

Dispositivo de bloqueo

3

Conector de bus TMS

4

4 puertos Ethernet

5

Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.)

6

Tornillo de conexión a tierra funcional

Indicadores LED de estado del módulo

En la siguiente ilustración se muestran los indicadores LED de estado de TMSES4:

En la tabla se describen los indicadores LED de estado de TMSES4:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde

Encendido

Se aplica alimentación.

Apagado

Se ha retirado la alimentación.

MOD STS

Verde

Encendido

El módulo se está ejecutando.

Rojo

Encendido

El módulo no se está ejecutando.

Parpadeo

Se ha detectado un error de conexión o la saturación de la red.

ETH

Verde

Encendido

El módulo se está ejecutando y hay un puerto conectado.

Parpadeo

  • 3 parpadeos: no hay ningún puerto conectado.

  • 4 parpadeos: la dirección IP está duplicada.

  • 5 parpadeos: en espera de la dirección IP.

  • 6 parpadeos: se aplica la dirección IP predeterminada.

Apagado

El módulo se está inicializando.

Indicadores LED de estado del conector RJ45

En la ilustración se muestran los indicadores LED de estado del conector RJ45:

En la tabla se describen los indicadores LED de estado del conector RJ45:

Etiqueta

Descripción

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

1

Actividad Ethernet

Verde

Apagado

Sin actividad

Encendido

Transmisión o recepción de datos

2

Enlace Ethernet

Verde/amarillo

Apagado

Sin enlace

Amarillo

Enlace a 10 o 100 Mbits/s

Verde

Enlace a 1 Gbit/s