En esta sección se describe cómo se escriben los archivos de script (archivos de script predeterminados o archivos de script dinámico) para que se puedan ejecutar durante el inicio del controlador o durante la activación de un comando específico.
La sintaxis de los archivos de script se describe en Creación de un script.
Los siguientes comandos están disponibles para gestionar el cortafuegos de Ethernet de M262 Logic/Motion Controller:
Comando |
Descripción |
---|---|
|
Bloquea las tramas desde las interfaces Ethernet. Si no se autoriza ninguna dirección IP específica, no es posible comunicarse en las interfaces Ethernet.
NOTA: De manera predeterminada, cuando se habilite el cortafuegos, se rechazarán las tramas.
|
|
Las reglas del cortafuegos no se aplican. Las tramas no se bloquean |
|
El controlador acepta las tramas. |
|
El controlador rechaza las tramas.
NOTA: De manera predeterminada, si esta línea no está presente, corresponde al comando
Firewall Eth1 Default Reject .
|
(1)Donde Ethx =
|
Los siguientes comandos están disponibles para configurar normas del cortafuegos para puertos y direcciones específicos:
Comando |
Rango |
Descripción |
---|---|---|
|
• = de 0 a 255 |
Se aceptan las tramas de la dirección IP especificada en todos los números y tipos de puerto. |
|
• = de 0 a 255 |
Se rechazan las tramas de la dirección IP especificada en todos los números y tipos de puerto. |
|
• = de 0 a 255 |
Se aceptan las tramas de las direcciones IP dentro del intervalo especificado para todos los números y tipos de puerto. |
|
• = de 0 a 255 |
Se rechazan las tramas de las direcciones IP dentro del intervalo especificado para todos los números y tipos de puerto. |
|
Se aceptan las tramas con el número de puerto de destino especificado. |
|
|
Se rechazan las tramas con el número de puerto de destino especificado. |
|
|
Se aceptan las tramas con un número de puerto de destino dentro del intervalo especificado. |
|
|
Se rechazan las tramas con un número de puerto de destino dentro del intervalo especificado. |
|
|
• = de 0 a 255 |
Se aceptan las tramas de la dirección IP especificada y con el número de puerto de destino especificado. |
|
• = de 0 a 255 |
Se rechazan las tramas de la dirección IP especificada y con el número de puerto de destino especificado. |
|
• = de 0 a 255 |
Se aceptan las tramas de la dirección IP especificada y con un número de puerto de destino dentro del intervalo especificado. |
|
• = de 0 a 255 |
Se rechazan las tramas de la dirección IP especificada y con un número de puerto de destino dentro del intervalo especificado. |
|
• = de 0 a 255 |
Se aceptan las tramas de una dirección IP dentro del intervalo especificado y con el número de puerto de destino especificado. |
|
• = de 0 a 255 |
Se rechazan las tramas de una dirección IP dentro del intervalo especificado y con el número de puerto de destino especificado. |
|
• = de 0 a 255 |
Se aceptan las tramas de una dirección IP dentro del intervalo especificado y con un número de puerto de destino dentro del intervalo especificado. |
|
• = de 0 a 255 |
Se rechazan las tramas de una dirección IP dentro del intervalo especificado y con un número de puerto de destino dentro del intervalo especificado. |
|
• = 0-F |
Se aceptan las tramas de la dirección MAC especificada ••:••:••:••:••.
NOTA: Cuando se aplican las reglas para permitir la dirección MAC, solo las direcciones MAC de la lista pueden comunicarse con el controlador, aunque se permitan otras reglas.
|
|
• = 0-F |
Se rechazan las tramas de la dirección MAC especificada ••:••:••:••:••. |
|
Y = de 0 a 65535 |
Se permiten las tramas establecidas desde el controlador con los protocolos TCP/UDP al número de puerto del destino especificado. |
(1) Si:
|
A continuación se ofrece un ejemplo de un cortafuegos en modalidad de lista blanca. En el ejemplo, todas las comunicaciones están bloqueadas de manera predeterminada y solo se permiten los servicios necesarios.
|
Protocolo |
Números de puertos de destino |
---|---|
Machine Expert |
UDP 1740, 1741, 1742, 1743 TCP 11740 |
FTP |
TCP 21, 20 |
HTTP(1) |
TCP 80(1) |
HTTPS |
TCP 443 |
Modbus |
TCP 502 |
Detección de Machine Expert |
UDP 27126, 27127 |
Detección dinámica de servicios web |
UDP 3702 TCP 5357 |
SNMP |
UDP 161, 162 |
NVL |
Valor predeterminado UDP: 1202 |
EtherNet/IP |
UDP 2222 TCP 44818 |
Visualización web |
HTTP 8080 HTTPS 8089 |
TFTP |
UDP 69 (utilizado solo para servidor FDR) |
SafeLogger |
UDP 35021, 45000 |
Machine Assistant |
UDP 45001-45004 |
OPC UA |
TCP 4840 |
DHCP |
UDP 68 |
NTP |
UDP 123 |
Servicio de detección |
UDP 5353 |
(1) Las solicitudes HTTP dirigidas al puerto TCP 80 se redirigirán para utilizar HTTPS en el puerto 443. |