Caractéristiques environnementales

Caractéristiques

Caractéristiques

Valeur

Degré de protection

IP66 face avant de l'écran

Degré de pollution

Destiné à une utilisation dans un environnement de degré de pollution 2

Température de fonctionnement

0…55 °C (32...131 °F) sauf pour unité seule :

oAvec disque dur (HDD) : limitée à 45 °C (113 °F)

oAvec 2 interfaces facultatives + écran : limitée à 45 °C (113 °F)

oAvec carte PCI/PCIe : limitée à 45 °C (113 °F)

Température de fonctionnement en montage horizontal pour Box iPC Universal/Performance(HMIBMU/HMIBMP)

0…50 °C (32...122 °F) :

oAvec disque HDD/interface facultative : limitée à 40 °C (104 °F)

oAvec carte PCI/PCIe et moins de 6 W pour deux cartes (3 W par carte) : limitée à 40 °C (104 °F)

oAvec carte PCI/PCIe + kit de ventilation et plus de 6 W pour deux cartes : limitée à 40 °C (104 °F)

Température de fonctionnement en montage horizontal pour Box iPC Optimized (HMIBMO)

0…55 °C (32...131 °F) :

oAvec disque HDD/interface facultative : limitée à 45 °C (113 °F)

Température de fonctionnement pour Box iPC Optimized (HMIBMI)

0…50 °C (32...122 °F) :

oAvec interface facultative : limitée à 45 °C (113 °F)

Température de stockage (HMIBMU/HMIBMP/HMIBMO)

-30...70 °C (-22...158 °F)

Température de stockage (HMIBMI)

-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Altitude d'utilisation

2 000 m (6 560 ft) max.

Vibrations aléatoires

5…500 Hz : 2 Geff avec disque SSD ou carte CFast ou eMMC

5…500 Hz : 1 Geff avec disque HDD

Humidité de stockage

10…95 % d'humidité relative à 40 °C (104 °F), sans condensation