UEFI de l'unité Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)

 

Présentation

Cette section décrit la fonction Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). L'UEFI est une spécification qui définit l'interface logicielle entre un système d'exploitation et le firmware d'une plateforme. L'UEFI remplace l'interface de firmware Basic Input/Output System (BIOS) initialement présente sur les PC par la plupart des implémentations de firmware UEFI assurant la prise en charge héritée des services BIOS. L'UEFI permet le diagnostic et la réparation à distance des ordinateurs, même ceux dépourvus de système d'exploitation.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oMenu Advanced de l'UEFI

oMenu Chipset de l'UEFI

oMenu Boot de l'UEFI