MC_ReadAxisError_LXM28

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction lit les informations concernant l'erreur détectée la plus récente.

Nom de la bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : Lexium 28

Espace de noms : SEM_LXM28

Représentation graphique

G-SE-0048817.2.gif-high.gif

 

 

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Enable

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

L'entrée Enable démarre ou arrête l'exécution d'un bloc fonction.

oFALSE : l'exécution du bloc fonction s'arrête. Les sorties Valid, Busy et Error sont réglées sur FALSE.

oTRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution. Le bloc fonction continue son exécution tant que l'entrée Enable est associée à la valeur TRUE.

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Valid

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée. Les valeurs des sorties ne sont pas valides.

TRUE : l'exécution a abouti sans erreur détectée. Les valeurs des sorties sont valides et leur traitement peut se poursuivre.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution du bloc fonction n'a pas encore commencé ou n'est pas terminée.

TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

ErrorID

DWORD

Plage de valeurs : 0000 à FFFFh

Valeur par défaut : 0000h

o0 : aucune erreur détectée stockée.

o> 0 : numéro de l'erreur détectée stockée.

Pour une présentation des numéros d'erreur de la bibliothèque, consultez le tableau Codes de diagnostic de la bibliothèque.

Pour une présentation des numéros d'erreur du variateur, consultez le manuel du produit.

ErrorFB

STRING

Correspond au nom d'instance du bloc fonction à l'origine de l'erreur détectée.

Entrées/Sorties

Entrée/Sortie

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref_LXM28

Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de SoMachine.

Informations complémentaires

Codes de diagnostic de la bibliothèque

Traitement des erreurs