Lexium CAR40RC

Présentation

Cette section fournit les informations suivantes :

oDonnées mécaniques des produits Lexium CAR40RC

oCourbes caractéristiques des produits Lexium CAR40RC

oSchéma coté des produits Lexium CAR40RC

Données mécaniques des produits Lexium CAR40RC

Catégorie

Paramètre

Unité

Valeur pour CAR40RC avec corps d'axe de type 1

Données générales

Type d'élément d'entraînement mécanique

Crémaillère

Module, taille 0.636

Type de guidage

Guidage à roulement à billes linéaire, guidage à palier lisse

Course minimum(1)

mm

(in)

8

(0.315)

Course maximum(2)

mm

(in)

150

(5.9)

Vitesse maximum(3)

m/s

(ft/s)

3

(9.8)

Accélération maximum(3)

m/s2

(ft/s2)

20

(66)

Constante d'avance

mm/tour

(pouces/tour)

50

(1.97)

Diamètre primitif pignon de crémaillère

mm

(in)

15.92

(0.63)

Répétabilité(3)

mm

(in)

+/- 0,05

(+/- 0.00197)

Forces et couples

Couple d'entraînement maximum Mmax

Nm

(lbf-in)

0,6

(5.3)

Couple de décollement pour axe à course 0

Nm

(lbf-in)

0,1

(0.89)

Force d'avance maximum Fxmax

N

(lbf)

80

(18)

Force Fy maximum(4)

N

(lbf)

160

(36)

Force Fz maximum(4)

N

(lbf)

130

(29)

Couple maximum plaque d'extrémité Mx(4)

Nm

(lbf-in)

1,9

(16.8)

Couple maximum plaque d'extrémité My(4)

Nm

(lbf-in)

2,8

(25)

Couple maximum plaque d'extrémité Mz(4)

Nm

(lbf-in)

3,5

(31)

Poids

Masse pour axe à course 0

kg

(lb)

0,6

(1.32)

Masse par mètre (39 in) de course

kg/m

(lb/in)

1,3

(0.073)

Masse mobile de la flèche

kg

(lb)

0,4

(0.88)

Moments d'inertie

Moment d'inertie pour axe à course 0

kg·cm²

(lb·in²)

0,3

(0.103)

Moment d'inertie par mètre (39 in) de course

kg·cm²/m

(lb·in²/in)

0,8

(0.007)

Moment d'inertie par kg (2.2 lb) de charge utile

kg·cm²/kg

(lb·in²/lb)

0,65

(0.1)

(1) Nécessaire pour la lubrification du guide linéaire à billes.

(2) Pour plus d'informations sur les courses supérieures, contactez votre contact Schneider Electric local.

(3) En fonction de la charge et de la course.

(4) Les couples et forces maximum admissibles diminuent lorsque la vitesse augmente. Reportez-vous aux courbes caractéristiques qui suivent ce tableau.

Courbes caractéristiques des produits Lexium CAR40RC

Force d'avance maximum Fxmax

G-SE-0049579.1.gif

 

 

Force Fy maximum

G-SE-0049580.1.gif

 

 

Force Fz maximum

G-SE-0049581.1.gif

 

 

Couple d'entraînement maximum Mmax

G-SE-0049583.1.gif

 

 

Couple maximum plaque d'extrémité Mx

G-SE-0049584.1.gif

 

 

Couple maximum plaque d'extrémité My

G-SE-0049585.1.gif

 

 

Couple maximum plaque d'extrémité Mz

G-SE-0049586.1.gif

 

 

Durée de vie

G-SE-0049582.1.gif

 

 

A Les forces et les couples (Fy, Fz, Mx, Mz, My) sont calculés pour une espérance de vie de  Cela est indiqué par un facteur k égal à 1 dans la figure.

Schéma coté des produits Lexium CAR40RC

G-SE-0058233.2.gif