Transport et stockage

Transport

Les produits  doivent être manipulés avec soin. Les chocs et les impacts risquent d'endommager l'axe. Un axe endommagé peut perdre en précision et en durée de vie, voire devenir inopérant.

L'axe est pré-assemblé avant le transport.

L'axe est transporté dans une caisse en bois ou en carton. Les dimensions de la caisse varient en fonction des dimensions de l'axe et de la quantité commandée.

Pour plus d'informations sur les conditions de transport, reportez-vous à la section Conditions ambiantes.

Stockage

Le produit  peut être stocké avec ou sans son emballage. Dans les deux cas, il doit être entreposé dans un lieu abrité et sec. L'humidité peut avoir des effets corrosifs sur l'axe.

NOTE : Lors du stockage, l'axe doit être posé sur une surface plane.

Pour plus d'informations sur les conditions de stockage, reportez-vous à la section Conditions ambiantes.