Elément |
Description |
---|---|
|
Cliquez sur ce bouton pour lancer l'analyse de l'application associée à cette . Si l'analyse a déjà commencé et que son état est à jour, ce bouton est désactivé. |
(icône en forme de jumelles) |
Une fois l'analyse de code exécutée, cliquez sur ce bouton pour rechercher les objets qui sont disponibles dans la et sur lesquels vous souhaitez activer le focus. Après votre confirmation par , les objets sélectionnés sont mis en évidence dans votre . |
|
Cliquez sur ce bouton pour passer du mode déplacement au mode sélection, et inversement. |
|
Une fois l'analyse de code exécutée, cliquez sur ce bouton pour définir les champs et .Les suivantes sont disponibles :
Consultez le chapitre Onglet Requêtes de dépendance (sélection). |
|
Une fois l'analyse du code exécutée, cliquez sur ce bouton pour rechercher les objets qui doivent être ajoutés à votre .
|
|
Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les nœuds du graphe affiché. |
|
Cliquez sur ce bouton pour exporter le graphe affiché en tant qu'image (*.jpg, *.png ou *.bmp). |
|
Sélectionnez une disposition prédéfinie pour le graphe affiché. Vous avez le choix entre plusieurs dispositions circulaires, dirigées par la force et en arborescence. |
|
Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les objets sur le graphe affiché en fonction de la disposition sélectionnée. |
Le contrôle de zoom situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre du graphe de dépendance permet de modifier la taille et la position du graphe affiché.
Type |
Description |
---|---|
|
Utilisez le curseur pour effectuer un zoom avant ou arrière. |
|
Cliquez sur ce bouton pour que le contenu remplisse entièrement le graphe de dépendance. |
|
Cliquez sur ce bouton pour que le contenu s'affiche au centre du graphe de dépendance. |
|
Cliquez sur ce bouton pour fermer le contrôle de zoom. Pour le rouvrir, cliquez sur l'icône dans le coin inférieur droit du graphe de dépendance. |
Pour déplacer le contenu dans la fenêtre du graphe de dépendance,
.Vous pouvez également ajouter des nœuds et des sous-nœuds dans le graphe de dépendance par glisser-déposer. Pour cela, faites glisser le nœud souhaité depuis l'arborescence
vers la fenêtre du graphe de dépendance.