Tableau des mesures

Présentation

Le Tableau des mesures vous permet de choisir des mesures à exécuter sur une application et de filtrer et afficher les résultats.

Le Tableau des mesures se divise en deux parties :

Métriques

L'arborescence Métriques répertorie les métriques disponibles par défaut (avec l'installation d'EcoStruxure Machine Expert) ainsi que celles définies par l'utilisateur à l'aide de l'Éditeur de requêtes. Utilisez les cases à cocher pour activer ou désactiver les métriques.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Activer et commencer l'interrogation dans la barre d'outils de la fenêtre des résultats, des informations supplémentaires s'affichent dans l'arborescence Métriques :

Elément

Description

Filtrer par noms de métrique

Entrez le texte permettant de filtrer les métriques par nom.

Jeu de règles

Sélectionnez un jeu de règles pour filtrer les métriques à afficher.

(<Nombre>) après un nom de métrique

Indique le nombre de résultats créés par cette métrique. Si aucune valeur n'apparaît, la requête n'a pas été exécutée.

(Demandez) après un nom de métrique

Cette requête est en cours d'exécution.

Barre d'outils

Elément

Description

Analyse du code

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'analyse de l'application associée à ce Tableau des mesures. Si l'analyse a déjà commencé et que son état est à jour, ce bouton est désactivé.

Interrogation

  • Bouton Activer et commencer l'interrogation :

    Cliquez sur ce bouton pour commencer l'interrogation.

  • Bouton Désactiver et interrompre l'interrogation :

    Cliquez sur ce bouton pour interrompre l'interrogation. Cliquez de nouveau sur ce bouton pour relancer l'interrogation à partir de là où vous l'avez arrêtée.

Exporter

Cliquez sur ce bouton pour exporter la liste affichée au format CSV, HTML ou XML.

Portée

Affiche le dossier dont le Tableau des mesures fait partie. Seul ce dossier est pris en compte par l'analyse. Pour un tableau défini comme un sous-noeud du Gestionnaire d'analyse de code, l'application entière est prise en compte par l'analyse. Visible uniquement si un Tableau des mesures est placé dans un dossier.

Liste de résultats

Elément

Description

Filtrer par

Saisissez du texte pour filtrer les résultats. Le filtre s'applique à toutes les colonnes.

Tri d'une colonne

Pour trier une colonne, cliquez sur son en-tête :

  • Type

  • Nom

  • Nom complet

  • <Nom de la métrique>

Double-clic sur une entrée du tableau

Ouvre l'élément associé dans l'éditeur correspondant.

Commandes du menu contextuel d'une entrée de tableau

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entrée du tableau, puis sélectionnez l'une des commandes suivantes dans le menu contextuel :

  • Atteindre la définition

    Ouvre l'élément associé dans l'éditeur correspondant.

  • Ajouter au graphe de dépendance

    Ajoute l'élément à un graphe de dépendance nouveau ou existant.

  • Ajouter à la liste de blocage

    Ajoute l'élément à une liste de blocage et le supprime de tous les Tableaux des mesures jusqu'à ce qu'il soit de nouveau supprimé de cette liste.