Extensions d'objet de script

Application

L'objet Application est étendu par la propriété suivante :

Propriété

Objet/valeur renvoyé(e)

Description

code_analysis

ScriptCodeAnalysis, avec fonctions/propriétés associées

L'objet renvoyé permet d'accéder aux fonctions d'analyse de code, comme perform_full_analysis().

Consultez la section Objets de script Python.

Tableau des conventions

L'objet Tableau des conventions est étendu par la fonction suivante :

Fonction

Objet/valeur renvoyé(e)

Description

conventions_table()

ConventionsTableResults, avec fonctions/propriétés associées

Grâce à l'appel de cette méthode, l'analyse de code génère les résultats concernant le Tableau des conventions. L'objet renvoyé permet d'accéder à ces résultats.

La convention configurée pour l'objet Tableau des conventions est utilisée.

Consultez la section Objets de script Python.

Tableau des mesures

L'objet Tableau des mesures est étendu par la fonction suivante :

Fonction

Objet/valeur renvoyé(e)

Description

metrics_table()

MetricsTableResults, avec fonctions/propriétés associées

Grâce à l'appel de cette méthode, l'analyse de code génère les résultats concernant le Tableau des mesures. L'objet renvoyé permet d'accéder à ces résultats.

La métrique configurée pour l'objet Tableau des mesures est utilisée.

Consultez la section Objets de script Python.