Métrique : Lines Of Code (LOC)

Description de l’utilisateur

La métrique LOC compte le nombre de lignes de code source dans un programme. Cette métrique peut être utilisée pour estimer la charge représentée par le développement du programme, la productivité de la programmation et la maintenance de l'application.

Calcul de mesure

Chaque ligne d'un objet implémenté textuel (fonction (FUN), bloc fonction (FB), type d'unité de donnée (DUT), liste de variables globales (GVL), etc.) est prise en compte dans la métrique Lines Of Code.

Exemple

Exemple de calcul de la métrique LOC :

Declaration:
1: PROGRAM SR_Main
2: VAR
3:    x: BOOL;
4: END_VAR

Implementation:
1: 
2: IF (x = TRUE) THEN
3:    DoSomething();
4: END_IF
5: 
6: // A nice comment
7: SpecialMethod();

Résultat de la métrique LOC

Lines Of Code (LOC) = 11