Métrique : Application Size (Code+Data)

Description de l’utilisateur

Lorsqu'il est connecté à un contrôleur, le code source est compilé (avec génération de code) et un exécutable est envoyé au contrôleur.

L'exécutable se compose de sections de code et de données lors du chargement dans la mémoire du contrôleur.

La taille du code et des données de l'application est la quantité minimum de mémoire nécessaire sur le contrôleur pour exécuter l'application.

NOTE : Cette métrique ne peut être calculée que si vous activez l'option Prendre en compte le code et la taille des données dans l'onglet Configuration de l’analyseur de code.

Calcul de mesure

La taille du code d'application est calculée sur la base de la taille du code machine généré pour chaque POU (programme, bloc fonction, fonction).

La taille des données de l'application est calculée d'après la taille des variables utilisées dans l'application.

NOTE : La somme de la taille du code et de la taille des données de l'application (métrique dédiée) ne correspond pas exactement à l'addition de la taille du code et de la taille des données (cette métrique) en raison des paramètres d'alignement ou de page de code liés au matériel du contrôleur.