Informations générales

Présentation

EcoStruxure Machine Expert et les équipements pris en charge par EcoStruxure Machine Expert font l'objet d'améliorations constantes. Par conséquent, de nouvelles mises à jour de EcoStruxure Machine Expert et des supports associés sont éditées régulièrement.

Dans la plupart des cas, EcoStruxure Machine Expert propose une méthode simple et directe pour effectuer la migration de projets créés avec des versions antérieures vers la version actuelle.

NOTE :
  • Lancez Schneider Electric Software Update - Mise à jour de logiciel Schneider Electric (SESU) régulièrement pour connaître les mises à jour de EcoStruxure Machine Expert.

  • Lancez Schneider Electric Software Installer pour obtenir des informations sur les nouvelles fonctionnalités disponibles pour l'installation.

  • Consultez régulièrement le site web de Schneider Electric à l'adresse website pour télécharger les derniers micrologiciels d'équipement disponibles.

Dans certains cas, il est possible que des problèmes de compatibilité apparaissent avec ces mises à jour. Il vous incombe de prendre des mesures pour assurer la cohérence des éléments suivants dans vos fichiers de projet et systèmes existants :

  • Fichiers EcoStruxure Machine Expert créés avec une version précédente de EcoStruxure Machine Expert, ou des versions de SoMachine et SoMachine Motion (projets, archives, exportations)

  • Version de firmware d'équipement (par exemple, contrôleurs, terminaux IHM)

  • Logiciel associé (par exemple, Vijeo-Designer)

Logiciel EcoStruxure Machine Expert

En installant une nouvelle version de EcoStruxure Machine Expert, des composants actualisés sont disponibles, notamment :

Composant

Description

Version du compilateur

Le compilateur est le logiciel qui convertit votre projet en code binaire, lequel est ensuite téléchargé et exécuté sur le contrôleur.

Il est appelé lorsque vous exécutez la commande Compiler, Générer tout, Regénérer ou Créer code dans EcoStruxure Machine Expert. La version du compilateur utilisée ne dépend pas de votre version de EcoStruxure Machine Expert et peut être définie en sélectionnant Projet > Paramètres de projet > Options compilateur

Par défaut, la dernière version du compilateur est sélectionnée.

Version de la description d'équipement

La description d'équipement définit les propriétés d'un équipement, notamment sa configurabilité, sa programmabilité et les connexions possibles à d'autres équipements.

Lorsque vous insérez un équipement dans un projet, EcoStruxure Machine Expert utilise la description d'équipement pour définir les propriétés de cet équipement.

La version de la description d'équipement s'affiche dans l'onglet Informations de l'éditeur d'équipement.

Version de la bibliothèque

Une bibliothèque contient des listes de variables, des structures de données (DUT), des fonctions et des blocs fonction (POU) que vous pouvez utiliser dans vos projets. Les versions des bibliothèques utilisées dans une application sont visibles dans le Gestionnaire de bibliothèques.

Il existe 2 types de fichiers de projet créés par EcoStruxure Machine Expert :

Type de fichier

Description

*.project

*.library

La version d'un fichier de projet/bibliothèque EcoStruxure Machine Expert est déterminée par la version du fichier de l'application et le profil d'application.

  • Version du format de projet :

    la version du fichier de l'application est définie par la version de EcoStruxure Machine Expert qui a servi à enregistrer ce fichier d'application. Elle joue le rôle d'un conteneur qui spécifie le format de stockage du contenu de l'application.

  • Catégories de projet :

    Définit les versions des descriptions d'équipement, les versions des bibliothèques utilisées, la version du compilateur, le profil de visualisation, et les versions des styles de visualisation (voir la section Visualisation de l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert). Le profil d'application s'applique aux applications du projet ou de la bibliothèque.

*.projectarchive

Une archive du projet peut être créée à l'aide de EcoStruxure Machine Expert et enregistrée sur votre PC au format *.projectarchive. Ce fichier contient un projet et peut contenir des fichiers d'information de téléchargement, les équipements référencés, les bibliothèques référencées, le profil de visualisation, et les styles de visualisation.

Vous pouvez également effectuer un téléchargement de sources afin de créer une archive au format Archive.prj sur votre ordinateur.

Les éléments suivants peuvent présenter des problèmes de compatibilité entre les versions de EcoStruxure Machine Expert ou SoMachine/SoMachine Motion :

Micrologiciel d'équipement

Le micrologiciel désigne le programme intégré au contrôleur.

La version du micrologiciel s'affiche dans l'onglet Paramètres de communication de l'éditeur d'équipement d'EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, associé à votre contrôleur.

Logiciel Vijeo-Designer

Le logiciel Vijeo-Designer vous permet de créer des applications IHM.

L'installation de EcoStruxure Machine Expert inclut les fichiers d'installation de Vijeo-Designer, et l'installation ou la mise à jour peut être effectuée sans le logiciel EcoStruxure Machine Expert, mais l'utilisation n'est pas possible sans le logiciel EcoStruxure Machine Expert.

Pour plus d'informations sur la compatibilité Vijeo-Designer, consultez la section Compatibilité des versions d'EcoStruxure Machine Expert et Vijeo-Designer.

Logiciel EcoStruxure Operator Terminal Expert

Le logiciel EcoStruxure Operator Terminal Expert vous permet de créer des applications IHM.

Vous pouvez installer EcoStruxure Operator Terminal Expert à partir de Schneider Electric Software Installer en cliquant sur Installer un nouveau logiciel et en sélectionnant le produit EcoStruxure Operator Terminal Expert.

Pour plus d'informations sur la compatibilité avec EcoStruxure Operator Terminal Expert, consultez la section Compatibilité des versions de EcoStruxure Machine Expert et de EcoStruxure Operator Terminal Expert.

Logiciel EcoStruxure Machine Expert Twin

Le logiciel EcoStruxure Machine Expert Twin vous permet de créer des simulations de vos objets mécatroniques.

L'installation d'EcoStruxure Machine Expert inclut les fichiers d'installation d'EcoStruxure Machine Expert Twin. EcoStruxure Machine Expert Twin peut être utilisé avec une licence EcoStruxure Machine Expert.

NOTE : Vous pouvez également installer EcoStruxure Machine Expert Twin en tant que version autonome à partir de Schneider Electric Software Installer en cliquant sur Installer un nouveau logiciel et en sélectionnant le produit EcoStruxure Machine Expert Twin. Dans ce cas, une licence distincte est requise.

Pour plus d'informations sur la compatibilité avec EcoStruxure Machine Expert Twin, consultez la section Compatibilité des versions de EcoStruxure Machine Expert et de EcoStruxure Machine Expert Twin.