Avant d'installer une nouvelle version du logiciel EcoStruxure Machine Expert, ou lorsque votre projet est terminé, il est recommandé de créer une archive de votre projet. Cette archive contient tous les fichiers inclus et référencés dans le projet avec les paramètres et les profils.
Les archives de projet offrent les avantages suivants :
Vous pouvez extraire l'archive sur n'importe quel ordinateur où EcoStruxure Machine Expert est installé. Ainsi, vous pouvez partager vos projets avec d'autres personnes ou l'exécuter sur un autre ordinateur.
La création d'une archive permet de limiter les problèmes de compatibilité avec les versions ultérieures de EcoStruxure Machine Expert.
Ce chapitre fournit des informations sur les paramètres qui contribuent à préserver la compatibilité.
Pour obtenir des informations sur la création d'archives de projets, consultez la description de la commande aide en ligne des commandes de menu d'EcoStruxure Machine Expert.
dans l'Lorsque vous créez une archive sur votre ordinateur local en exécutant la commande
, la boîte de dialogue s'affiche.Dans la boîte de dialogue
, les rubriques suivantes ont un impact sur la compatibilité et vous pouvez les sélectionner en cas de besoin :
Informations |
Description |
---|---|
Téléchargement de fichiers d'informations |
Lorsque cette option est sélectionnée, les informations de compilation (le fichier *.compileinfo) sont enregistrées avec votre fichier de projet. Cela vous permet de vous connecter aux contrôleurs avec le projet archivé, sans avoir à générer à nouveau le projet. |
Équipements référencés |
Lorsque cette option est sélectionnée, les équipements figurant dans le de votre projet sont enregistrés dans l'archive avec leur version.Les équipements installés avec les fichiers EDS sont inclus. |
Bibliothèques référencées |
Lorsque cette option est sélectionnée, les bibliothèques figurant dans le de votre projet sont enregistrées dans l'archive avec leur version.Les bibliothèques tierces sont incluses. |