Pour ouvrir la boîte de dialogue
, cliquez sur l'un des boutons ou dans la boîte de dialogue . En fonction du bouton sélectionné, la boîte de dialogue apparaît dans l'une ou l'autre des variantes décrites dans ce chapitre.Boîte de dialogue
appelée via le boutonDans cette boîte de dialogue, sélectionnez l'unité dans laquelle vous avez inséré le dispositif de stockage amovible (carte CF pour les contrôleurs PacDrive M, carte SD pour les contrôleurs Modicon M221, M241 et M251, unité de stockage de masse USB pour Modicon M258 Logic Controller et Modicon LMC058 Motion Controller).
Par défaut, l'option
est sélectionnée. La conséquence est que la liste répertorie uniquement des lecteurs de supports amovibles. Pour afficher également des unités de disque dur, désactivez l'option .Sélectionnez une unité dans la liste
.Cliquez sur le bouton Controller Assistant.
pour charger l'image dans l'Boîte de dialogue
appelée via le boutonDans cette boîte de dialogue, sélectionnez l'unité dans laquelle vous avez inséré le support de stockage.
Par défaut, l'option
est sélectionnée. La conséquence est que la liste répertorie uniquement des lecteurs de supports amovibles. Pour afficher également des unités de disque dur, désactivez l'option .Cliquez sur le bouton
pour écrire l'image sur le support de stockage inséré. Avant l'exécution de cette opération, un message vous informe que les données seront supprimées sur l'unité sélectionnée. Cela vous permet de vérifier le contenu de l'unité cible dans l'Explorateur Windows en cliquant sur , avant de valider l'opération d'écriture en cliquant sur . Pour annuler l'opération, cliquez sur .Pour les contrôleurs PacDrive (excepté pour les contrôleurs PacDrive M), il peut vous être demandé de gérer les droits utilisateur du périphérique.
Notez que, pour les contrôleurs PacDrive M, les points de licence existants ne font pas partie d'une image, mais d'un disque Flash. Ils ne peuvent pas être copiés et ne sont pas modifiés lors de l'écriture d'une image sur le disque Flash ou le contrôleur.