Mise à jour du micrologiciel

Présentation

Cliquez sur le bouton Mettre à jour le micrologiciel... dans la boîte de dialogue Accueil pour lancer la procédure de mise à jour du micrologiciel. La procédure de mise à jour de micrologiciel est différente pour les contrôleurs PacDrive LMC et pour les contrôleurs Modicon. Pour modifier le micrologiciel d'une image sans supprimer l'application et les autres données utilisateur du contrôleur, reportez-vous à la section Mise à jour du micrologiciel dans une image.

Une mise à jour du micrologiciel lancée via Mettre à jour le micrologiciel... à partir de la boîte de dialogue Accueil non seulement met à jour le firmware d'un contrôleur connecté, mais supprime également le programme d'application (projet EcoStruxure Machine Expert) et les autres données stockées sur le contrôleur.

Une mise à jour du micrologiciel lancée via Gérer les images... à partir de la boîte de dialogue Accueil met à jour le firmware dans l'image actuelle. Les autres données ne sont pas modifiées.

AVIS
PERTE DE DONNÉES
Sauvegardez les données stockées sur le contrôleur dans un emplacement de votre système de fichiers avant d'effectuer une mise à jour du micrologiciel.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour sauvegarder les données stockées sur le contrôleur vers un emplacement de votre système de fichiers :

Étape

Action

1

Cliquez sur Gérer les images... dans la boîte de dialogue Accueil.

2

Cliquez sur Lire dans... (icône de contrôleur).

3

Sélectionnez le contrôleur dans la liste et cliquez sur Connecter.

4

Entrez les informations demandées par Controller Assistant (variables selon le contrôleur).

5

Cliquez sur Enregistrer... et spécifiez un emplacement de stockage dans votre système de fichiers.

Etape de sélection du contrôleur et du micrologiciel

Cette étape consiste à spécifier le contrôleur et la version du micrologiciel.

Eléments de la boîte de dialogue :

Elément

Description

Type de contrôleur

Sélectionnez votre contrôleur dans la liste.

Version du firmware du contrôleur

Sélectionnez une version de micrologiciel dans la liste ou cliquez sur le bouton ... pour rechercher un micrologiciel externe.

Dans la liste, les versions de micrologiciel compatibles sont mises en surbrillance dans la même couleur d'arrière-plan (claire ou sombre).

...

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un micrologiciel dans un emplacement de stockage de votre système de fichiers. Lors de la sélection du micrologiciel dans le système de fichiers, vous pouvez également définir le répertoire de micrologiciel par défaut.

Cliquez sur le bouton Suivant... pour continuer.

Etape de sélection des équipements (contrôleurs PacDrive LMC uniquement)

Cette étape consiste à spécifier le micrologiciel des équipements Sercos (LMC Pro, LMC Eco). La version de micrologiciel sélectionnée est utilisée pour préparer la fonction FDR (Fast Device Replacement) du contrôleur.

Eléments de la boîte de dialogue :

Elément

Description

Utiliser la version recommandée

Si des versions de micrologiciel recommandées sont disponibles pour tous les équipements, cette case est cochée. La case à cocher ne s'affiche que si la version de micrologiciel recommandée de chaque équipement est disponible sur le disque dur local dans le référentiel de micrologiciels.

Si la case est cochée et que vous souhaitez poursuivre la procédure de mise à jour du micrologiciel, vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton Suivant. Sinon, désélectionnez la case pour modifier les paramètres.

Liste d'équipements présentant les colonnes suivantes :
  • Famille d'appareils

  • Version actuelle

  • Nouvelle version avec une zone de liste pour chaque ligne

Les équipements indiqués dans la colonne Famille d'équipements sont organisés en arborescence. Les modules sont regroupés (par exemple, Modules de sécurité SLC 100 / 200, Modules de sécurité SLC 300 / 400). Cliquez sur le signe + à gauche d'un groupe pour le développer et voir les modules individuels qu'il contient. Les équipements de chaque groupe sont répertoriés avec leur nom et, entre parenthèses, les ID utilisés pour les modules dans divers messages de journaliseur.

La colonne Version actuelle affiche la version du micrologiciel. Si l'image de l'équipement ne contient aucune version de micrologiciel, la cellule correspondante indique <Non disponible>.

La colonne Nouvelle version affiche la version de micrologiciel vers laquelle l'équipement doit être mis à jour. Les versions recommandées sont indiquées en caractères gras. Si aucune nouvelle version de micrologiciel n'est disponible pour un équipement, la cellule correspondante affiche <Conserver la version actuelle>. Si vous ne souhaitez pas utiliser une nouvelle version recommandée mais plutôt conserver la version actuelle, cliquez sur la liste déroulante à droite de l'entrée et sélectionnez <Conserver la version actuelle>. Si vous souhaitez utiliser une version différente de celle recommandée, cliquez sur la liste déroulante à droite de l'entrée et sélectionnez une autre version disponible (le cas échéant).
Les groupes de modules comportent une commande Cliquer pour action dans la colonne Nouvelle version. Elle vous permet de sélectionner les actions qui s'appliquent à tous les modules du groupe sélectionné. Actions disponibles :
  • Configurer tous les équipements du groupe avec la version recommandée

  • Configurer tous les équipements du groupe avec la version la plus récente

  • Configurer tous les équipements du groupe avec l'option <Conserver la version actuelle>

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule version pour un type de module donné. Si vous sélectionnez une version pour un type de module dans un groupe, cette version est également utilisée pour les modules du même type contenus dans un autre groupe.

Cliquez sur le bouton Suivant... pour continuer.

Etape de définition des paramètres de communication

Cette étape consiste à spécifier les paramètres de communication du contrôleur.

Les éléments de la boîte de dialogue dépendent du contrôleur sélectionné :

Elément

Description

Mode d'initialisation

Les options disponibles sont Fixed, BOOTP et DHCP. Le paramètre par défaut est Fixed.

Nom du réseau

Entrez le nom de réseau de votre contrôleur.

Adresse IP

Masque de sous-réseau

Passerelle

Pour les contrôleurs Modicon, les valeurs par défaut sont 0.0.0.0.

Pour les contrôleurs PacDrive LMC, les valeurs par défaut sont celles contenues dans l'image.

NOTE : Pour les contrôleurs Modicon, si vous souhaitez conserver les paramètres de communication du projet chargé sur le contrôleur ne modifiez pas les réglages par défaut dans la boîte de dialogue. Si vous modifiez les paramètres de communication, les nouvelles valeurs sont écrites dans le fichier de post-configuration Machine.cfg, lequel écrase les valeurs de paramètre de l'application EcoStruxure Machine Expert.

Gérez les adresses IP avec soin, car chaque équipement du réseau requiert une adresse unique. Si plusieurs équipements ont la même adresse IP, le réseau et le matériel associé risquent de se comporter de manière imprévisible.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez qu'un seul contrôleur principal est configuré sur le réseau ou la liaison distante.
  • Vérifiez que tous les équipements ont une adresse unique.
  • Obtenez votre adresse IP auprès de l'administrateur système.
  • Vérifiez que l'adresse IP de l'équipement est unique avant de mettre le système en service.
  • N'attribuez pas la même adresse IP aux autres équipements du réseau.
  • Après avoir cloné une application incluant des communications Ethernet, mettez à jour l'adresse IP pour qu'elle soit unique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Cliquez sur le bouton Suivant... pour continuer.

Etape de sélection de l'emplacement de stockage

Cette étape consiste à spécifier l'emplacement de stockage du micrologiciel.

Eléments de la boîte de dialogue :

Elément

Description

Ecrire dans...

Ce bouton permet de spécifier un emplacement de stockage dans votre système de fichiers pour le micrologiciel.

Écrire sur le contrôleur...

Ce bouton vous permet d'écrire le micrologiciel sur le contrôleur.

NOTE : Pour les contrôleurs M258/LMC058, utilisez une clé USB pour effectuer la mise à jour du micrologiciel car il est impossible d'écrire directement sur ces contrôleurs. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence du matériel de votre contrôleur.

La boîte de dialogue de l'étape suivante dépend de la sélection effectuée dans cette étape.

Etape d'écriture sur un dispositif de stockage amovible

Au cours de cette étape, vous écrivez le micrologiciel dans un emplacement de stockage de votre système de fichiers.

Eléments de la boîte de dialogue :

Elément

Description

Unité de disques

Ce bouton permet de spécifier un emplacement de stockage dans votre système de fichiers pour le micrologiciel.

Liste des unités amovibles uniquement

Désélectionnez cette case à cocher si vous souhaitez écrire le micrologiciel sur des unités non amovibles, par exemple le disque dur interne du PC.

Cliquez sur le bouton Ecrire pour lancer le transfert du micrologiciel.

Etape d'écriture sur le contrôleur

Cette étape consiste à écrire le micrologiciel sur un contrôleur connecté.

L'onglet Général s'affiche si vous avez sélectionné un contrôleur PacDrive LMC. Eléments de l'onglet Général de la boîte de dialogue :

Elément

Description

Barre d'outils

La barre d'outils fournit des fonctions qui permettent d'activer des signaux sonores et visuels sur le contrôleur, de mettre à jour la liste des contrôleurs, de supprimer les contrôleurs inactifs de la liste et de gérer les favoris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Description des boutons de la barre d'outils.

Liste de contrôleurs

Sélectionnez le contrôleur requis dans cette liste.

Mode de connexion

Cette zone de liste vous permet de spécifier le type de connexion au contrôleur.

Adresse IP

Ce champ est adapté à la sélection effectuée dans la zone de liste Mode de connexion . Il vous invite à fournir les données spécifiques à la connexion, telles qu'une adresse de passerelle ou NAT, un numéro de port ou un nom de nœud.

Connecter

Cliquez sur ce bouton après avoir sélectionné le contrôleur et indiqué les informations détaillées de connexion afin de lancer le transfert du micrologiciel.

Pour certains contrôleurs, vous pouvez être invité à gérer les droits utilisateur de l'équipement et/ou à sécuriser l'accès au contrôleur.

NOTE : La mise à jour du micrologiciel ou l'écriture d'une image sur le contrôleur nécessite le droit d'utilisateur Administrateur pour les outils d'ingénierie (voir la section Utilisateurs et groupes). Si vos paramètres de contrôleur sont personnalisés, entrez les identifiants correspondants.

L'onglet PacDriveM s'affiche si vous avez sélectionné un contrôleur Modicon. Eléments de l'onglet PacDriveM de la boîte de dialogue :

Elément

Description

Boutons Ethernet, COM (RS232) , Modem, Boîte de dialogue Passerelle

Ces boutons et les options correspondantes à droite permettent de sélectionner et de configurer le type de communication et de transfert de micrologiciel pour les contrôleurs Modicon.

Cliquez sur le bouton Connecter pour lancer le transfert.