Montage de l'Actionneur

Présentation

Pour monter l'actionneur sur la surface d'installation, utilisez les accessoires de fixation appropriés.

Pour plus d'informations sur les accessoires de montage, reportez-vous au catalogue Unimotion PNCE Electric Cylinder .

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

MASSE IMPORTANTE OU CHUTE DE PIECES

oPour le levage de l'ensemble actionneur, utilisez une grue appropriée ou d'autres engins de levage adéquats si le poids de l'actionneur le nécessite.

oUtilisez l'équipement de protection individuel requis (chaussures, lunettes et gants de protection par exemple).

oMontez l'unité actionneur de telle sorte (couple de serrage, vis de fixation) que les pièces ne puissent pas se desserrer, même sous l'effet de chocs ou de vibrations.

oPrenez toutes les mesures nécessaires pour empêcher les mouvements imprévus des ensembles actionneur linéaires montés en position verticale ou inclinée.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVIS

INSTALLATION INCORRECTE

oSi des moteurs ou des drives à courroie de section transversale supérieure à celle du profilé de l'actionneur sont utilisés, l'ensemble actionneur doit être soutenu ou la surface d'installation doit être découpée de manière appropriée.

oMontez l'ensemble actionneur à l'aide des accessoires de fixation appropriés.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Précision de fonctionnement

La longueur de l'actionneur peut avoir un impact sur sa précision de fonctionnement. Un actionneur long risque de se courber plus facilement, ce qui peut entraîner une réduction de la précision. Lorsque vous montez l'actionneur, assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu entre ses surfaces de montage et la surface d'installation. Les surfaces doivent être parfaitement en contact.

Dimensions pour le montage

Vous trouverez des informations détaillées sur les dimensions dans le catalogue Unimotion PNCE Electric Cylinder .

Montage de l'ensemble Actionneur

NOTE : Lors du montage de l'actionneur, gardez à l'esprit qu'il doit être accessible pour les opérations de maintenance.

Etape

Action

1

Assurez-vous que la planéité de la surface d'installation respecte la tolérance maximale de 0,1 mm/m (0.0012 in/ft).

2

Positionnez délicatement l'actionneur sur sa surface d'installation.

3

Prévoyez un plan de référence le long du profilé de l'actionneur.

4

Placez un comparateur sur la tige de piston.

5

Déplacez la tige de piston et relevez la déviation par rapport au plan de référence sur l'ensemble de la course.

6

Corrigez les déviations via l'alignement de l'actionneur et le serrage approprié des vis.

NOTE : Respectez les couples de serrage standard.