Le Serveur Web du contrôleur comporte un onglet de diagnostic.
Cet onglet permet d'accéder aux pages de diagnostic Ethernet industriel :
Cliquez sur
pour afficher les informations Ethernet du contrôleur et pour tester la communication avec une adresse IP spécifique :Le tableau suivant présente les résultats du test ping sur la page
:
Icône |
Signification |
---|---|
![]() |
Echec du test de communication. |
![]() |
Le contrôleur n'arrive pas à communiquer avec l'adresse IP définie. |
Cliquez sur EtherNet/IP Scanner (Marche à vide, Arrêté, Opérationnel) et le bit de validité d'un maximum de 16 équipements cibles EtherNet/IP :
pour afficher l'état ducorrespond à l'ID de connexion.
Le tableau suivant explique l'état des différentes connexions présentées dans la page
:
Icône |
Valeur du bit de validité |
Signification |
Etat du scrutateur |
---|---|---|---|
|
1 |
Les communications ont lieu en temps et en heure. |
Arrêté ou Opérationnel. |
|
0 |
Une erreur est détectée. Les communications sont fermées. |
Arrêté ou Opérationnel. |
|
– |
Cet ID ne correspond pas à une connexion configurée. |
Arrêté ou Opérationnel. |
Si l'état du EtherNet/IP Scanner est Marche à vide, aucune icône n'apparaît et le message No scanned device reported s'affiche.