Bibliothèque TCP UDP générique

Présentation

La bibliothèque TcpUdpCommunication permet la mise en œuvre de TCP et d'UDP à l'aide du protocole IPv4.

La bibliothèque offre les principales fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre de procotoles de communication réseau par sockets reposant sur un client et un serveur TCP, ou de protocoles UDP (pour la diffusion et la multidiffusion, si pris en charge par la plate-forme). Seules les communications reposant sur le protocole IPv4 sont prises en charge.

Cette bibliothèque doit mettre en œuvre le protocole d'application utilisé sur la partie distante (qui correspond à du matériel, comme des lecteurs de code-barres, des caméras, des robots industriels, ou à des systèmes informatiques exécutant des logiciels de type serveur de bases de données, par exemple). Ce mécanisme requiert une connaissance approfondie des communications par sockets et du protocole employé. Aussi, avec la bibliothèque TcpUdpCommunication, vous pouvez vous concentrer sur les couches application.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel TcpUdpCommunication Library Guide.