Après avoir ajouté des équipements sur le nœud Gestionnaire de protocole, utilisez l'onglet ou pour modifier la planification du réseau.
Dans l'arborescence
, double-cliquez sur le nœud .Si vous utilisez un contrôleur M262, double-cliquez le nœud du contrôleur dans l'arborescence des .
L'onglet
ou affiche les équipements définis sur le réseau d'équipements :
Colonne |
Utilisation |
Commentaire |
---|---|---|
|
Cliquer pour accéder aux paramètres de l'équipement |
Nom de l'équipement. Un nom par défaut s'affiche. Pour renommer votre équipement, saisissez un nom dans le champ .N'intégrez pas d'espaces dans le nom. N'ajoutez pas un trait de soulignement (_) à la fin du nom. Donnez à l'équipement un nom qui facilite l'organisation de votre projet. |
|
- |
Type d'équipement |
|
Modifier l'adresse IP |
Une adresse IP est affichée comme incorrecte si elle a déjà été affectée à un autre équipement utilisant le même protocole et la même affectation d'adresses DHCP.
Si l'adresse IP est incorrecte, l'icône |
|
Saisir l'adresse MAC |
Utilisée pour extraire une adresse IP à l'aide de BOOTP. Chaque adresse IP doit être unique pour un protocole et pour DHCP/BOOTP. Par exemple, vous pouvez ajouter le même équipement pour les protocoles Modbus TCP et Ethernet/IP, mais si vous utilisez BOOTP ou DHCP afin d'obtenir une adresse IP pour l'un des protocoles, vous devez entrer cette même adresse IP pour l'autre protocole comme adresse IP . |
|
Modifier le nom de l'équipement DHCP |
Utilisé comme nom d'équipement pour récupérer une adresse IP via le protocole DHCP (16 caractères maximum). Le doit être identique à celui défini dans l'équipement.Le doit être unique.Le par défaut est généralement compatible avec les règles internes de l'équipement.Pour plus d'informations sur les règles internes de l'équipement concernant le , consultez la documentation de ce dernier.
NOTE : si le proposé n'est pas compatible avec l'équipement, vous pouvez le modifier.
|
|
Modifier la méthode d'adressage IP : |
: Le doit être identique à celui défini dans l'équipement.Cette méthode est obligatoire pour le service FDR. |
: L' de l'équipement doit être saisie. |
||
: L' doit être identique à celle définie dans l'équipement. |
||
|
– |
Protocole utilisé |
|
Modifier le masque de sous-réseau |
Cliquez sur pour afficher/masquer la colonne. |
|
Modifier l'adresse de passerelle |
Cliquez sur pour afficher/masquer la colonne.Pour plus d'informations sur le fonctionnement, consultez Echanges de données hors processus |
|
– |
|
|
– |
– |
Les modifications effectuées sur cet onglet sont appliquées dans l'onglet des .
Par défaut, les équipements ajoutés utilisent le protocole DHCP.
Le tableau ci-dessous présente les méthodes d'adressage IP :
Méthode |
Description |
Détails |
---|---|---|
|
Le serveur DHCP utilise le de l'équipement pour lui envoyer son adresse IP :Le est également utilisé par le service FDR. |
Le service FDR est disponible lors de l'utilisation du protocole DHCP. Pour remplacer un équipement :
Au démarrage, le nouvel équipement est identifié et le contrôleur charge la configuration préalablement stockée dans le nouvel équipement. |
|
Le serveur BOOTP utilise l' de l'équipement pour lui envoyer son adresse IP : |
Pour remplacer un équipement :
|
|
L'adresse IP est fixe dans l'application. |
Pour remplacer un équipement :
|
Cliquez sur port Ethernet industriel (par exemple, après un changement d'adresse IP sur le port Ethernet industriel).
pour réinitialiser le plan d'adresses IP associé auEcoStruxure Machine Expert lit l'adresse IP configurée sur le port Ethernet industriel et attribue les prochaines adresses IP disponibles aux équipements. Par exemple, si l'adresse IP configurée sur le port Ethernet industriel est 192.168.0.11, les adresses IP attribuées aux équipements sont 192.168.0.12, 192.168.0.13, et ainsi de suite.
Les échanges de données hors processus ont souvent lieu entre le réseau de contrôle et le réseau d'équipements. Par exemple, vous pouvez utiliser un logiciel de supervision ou un outil de configuration tiers pour communiquer avec une cible sur le réseau d'équipements.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement, consultez Echanges de données hors processus.
Si vous avez besoin d'un échange de données hors processus, définissez l'adresse de passerelle appropriée de l'équipement.
L'adresse de passerelle des équipements du réseau doit être l’adresse IP du port Ethernet industriel du contrôleur.
Un outil de configuration doit pouvoir communiquer avec les équipements réseau pour définir leurs paramètres.
Si l'outil de configuration... |
Alors… |
---|---|
Est connecté sur le réseau de contrôle |
Mettez à jour le paramètre de passerelle de l'équipement (voir plus bas). |
Est connecté sur le réseau d'équipements |
Le paramètre de passerelle n'est pas utilisé |
Utilisez un protocole autre que TCP/IP. |
Le paramètre de passerelle n'est pas utilisé |
Pour configurer le paramètre de passerelle dans l'équipement réseau, consultez la documentation de ce dernier.