Mappage des E/S du Modbus TCP

Prérequis

Une voie Modbus TCP doit exister.

Configurer le Modbus TCP IOScanner

Pour configurer un Modbus TCP IOScanner, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur le Gestionnaire de protocole.

Résultat : la fenêtre de configuration s'affiche.

2

Sélectionnez l'onglet Scrutateur d'E/S Mappage de l’IOScanner :

NOTE : Pour plus d’informations sur le Bit de validité, consultez la section Fonction IOS_GETHEALTH.
NOTE : Pour plus d’informations sur les voies d'activation, consultez la section Fonction IOS_CONTROLCHANNEL.

3

Sélectionnez une option dans la liste Tâche de cycle de bus :

  • Utiliser les paramètres de cycle du bus supérieur (option par défaut) ;

  • MAST

NOTE : Le paramètre Tâche de cycle de bus indiqué dans l'éditeur de mappage d'E/S de l'équipement qui contient le Modbus TCP IOScanner définit la tâche responsable de l'actualisation des images d'E/S (%QW, %IW). Ces images d'E/S correspondent à la requête Modbus envoyée aux esclaves Modbus et aux bits de validité.

4

Double-cliquez dans une cellule de la colonne Variable pour ouvrir un champ texte.

Saisissez le nom d'une variable ou cliquez sur le bouton […] et choisissez une variable au moyen de l'aide à la saisie.

Configurer un mappage d'E/S de l'équipement Modbus TCP esclave

Pour configurer le mappage d'E/S d'un équipement Modbus TCP esclave, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur un équipement Modbus TCP esclave.

Résultat : sa fenêtre de configuration s'affiche.

2

Sélectionnez l'onglet Mappage des E/S de l’esclave Modbus TCP.

3

Sélectionnez une option dans la liste Tâche de cycle de bus :

  • Utiliser les paramètres de cycle du bus supérieur (option par défaut) ;

  • MAST

NOTE : Le paramètre Tâche de cycle de bus indiqué dans l'éditeur de mappage d'E/S de l'équipement qui contient le Modbus TCP IOScanner définit la tâche responsable de l'actualisation des images d'E/S (%QW, %IW). Ces images d'E/S correspondent à la requête Modbus envoyée aux esclaves Modbus et aux bits de validité.

4

Double-cliquez dans une cellule de la colonne Variable pour ouvrir un champ texte.

Saisissez le nom d'une variable ou cliquez sur le bouton […] et choisissez une variable au moyen de l'aide à la saisie.