Un projet comprend plusieurs scénarios de test. L'éditeur
vous permet de regrouper plusieurs scénarios dans une série de tests, en vue d'une exécution séquentielle.L'éditeur
se divise en deux parties :
Zone |
Description |
---|---|
|
Cette liste comprend les scénarios de test et les séries de tests qui dépendent du même nœud que la série de tests ouverte. Elle inclut également les scénarios de test et les séries de tests, situés dans l'arborescence . Vous ne pouvez pas sélectionner une série de tests, qui est un sous-nœud d'elle-même.Les références cycliques de séries de tests ne sont pas autorisées. |
|
Les POU sélectionnés s'affichent. Ce sont des scénarios de test. Une série de tests ne peut sélectionner qu'un POU directement. En revanche, il est possible de sélectionner des POU plusieurs fois indirectement. Une série de tests peut donc inclure d'autres séries de tests, lesquelles peuvent contenir le même scénario de test. |
Bouton/zone |
Description |
---|---|
|
Déplace le scénario de test sélectionné de la liste vers la liste . |
|
Déplace le scénario de test sélectionné de la liste vers la liste . |
|
Déplace vers le haut de la liste, un scénario de test situé dans la zone . |
|
Déplace vers le bas de la liste, un scénario de test situé dans la zone . |
|
Saisissez un texte dans le champ pour filtrer la liste des . Cliquez sur le bouton pour effacer le filtre. |
Action avec la souris ou le clavier |
Description |
---|---|
Double-clic |
Double-cliquez sur une entrée dans la liste pour la faire passer dans la liste (et inversement). |
Touche |
Déplace le scénario de test sélectionné de la liste vers la liste . |
Raccourci + |
Sélectionne toutes les entrées de la liste. |